17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ファイバーレッドライン” RG-0830RS

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

“ファイバーレッドライン”

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RG-0830RS

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・被覆がないオールグラスファイバー製です。
・地中線化工事に最適です。
・剛直性に優れています。
・線+フレーム
・軽 い
・よく滑る

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

直径x高さ(mm)
945x1430
線径
8mmφ(被覆含11~12φ相当)
最小曲げ半径(mm)
290
フレームサイズ(mm)
1200x945
引張破断強度(kN(kgf))
19.6(2000)
ライン長さ(m)
300
使用工具
地中管内用通線工具
フレーム質量(kg)
22
JANコード
4937897003516
トラスココード
452-9677

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト