エレクトロニクス部品技術窓口
(単位:mm)

CS1W-AT211の外形寸法図

置き換え先:CSシリーズ I/Oユニット+変換アダプタの外形寸法差異

形CS1W-AT211:置き換え元:C200Hシリーズ I/Oユニット
| C200H I/O端子台 変換アダプタ形式 | 置き換え元:C200Hシリーズ I/Oユニット | 置き換え先:CSシリーズ I/Oユニット | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
| 形CS1W-AT211 | DC入力ユニット | DC24V 入力16点 | 形C200H-ID212 | DC入力ユニット | DC24V 7mA 入力16点 | 形CS1W-ID211 |
| AC入力ユニット | AC100~120V 入力16点 | 形C200H-IA122 | AC入力ユニット | AC100~120V DC100~120V 入力16点 | 形CS1W-IA111 | |
| AC100~120V 入力16点 | 形C200H-IA122V | 形CS1W-IA111 | ||||
| AC200~240V 入力16点 | 形C200H-IA222 | AC200~240V 入力16点 | 形CS1W-IA211 | |||
| AC200~240V 入力16点 | 形C200H-IA222V | 形CS1W-IA211 | ||||
| AC/DC入力ユニット | AC/DC24V 入力16点 | 形C200H-IM212 | DC入力ユニット | DC24V 7mA 入力16点 | 形CS1W-ID211 *1 | |
| リレー接点出力ユニット | 最大AC250V/DC24V 2A 出力16点 | 形C200H-OC226 | リレー接点出力ユニット | 最大AC250V/DC24V 2A DC120V 0.1A 出力16点 | 形CS1W-OC211 | |
| 最大AC250V/DC24V 2A 出力16点 | 形C200H-OC226N | 形CS1W-OC211 | ||||
| 最大AC250V/DC24V 2A 出力12点 | 形C200H-OC222 | 形CS1W-OC211 | ||||
| 最大AC250V/DC24V 2A 出力12点 | 形C200H-OC222V | 形CS1W-OC211 | ||||
| 最大AC250V/DC24V 2A 出力12点 | 形C200H-OC222N | 形CS1W-OC211 | ||||
| 最大AC250V/DC24V 2A 出力16点 | 形C200H-OC225 | 形CS1W-OC211 | ||||
| トランジスタ出力ユニット | DC24V 0.3A 出力12点 シンクタイプ | 形C200H-OD211 | トランジスタ出力ユニット | DC12~24V 0.5A 出力16点 | 形CS1W-OD211 | |
| DC24V 0.3A 出力16点 シンクタイプ | 形C200H-OD212 | 形CS1W-OD211 | ||||
| DC5~24V 0.3A 出力12点 ソースタイプ | 形C200H-OD217 | DC24V 0.5A 出力16点 | 形CS1W-OD212 *2 | |||
| DC24V 1A 出力16点 ソースタイプ 負荷短絡保護付 | 形C200H-OD21A | 形CS1W-OD212 *3 | ||||
| トライアック出力ユニット | 最大AC250V 0.8A 出力16点 | 形C200H-OA225 | トライアック出力ユニット | 最大AC250V 0.5A 出力16点 | 形CS1W-OA211 | |
| 最大AC250V 0.3A 出力12点 | 形C200H-OA222 | 形CS1W-OA211 | ||||
| 最大AC250V 0.3A 出力12点 | 形C200H-OA222V | 形CS1W-OA211 | ||||
| 最大AC250V 0.5A 出力12点 | 形C200H-OA224 | 形CS1W-OA211 | ||||
| 形CS1W-AT202 | リレー接点出力ユニット | 最大AC250V/DC24V 2A 独立接点 出力8点 | 形C200H-OC224 | リレー接点出力ユニット | 最大AC250V/DC24V 2A DC120V 0.1A 独立接点 出力8点 | 形CS1W-OC201 |
| 最大AC250V/DC24V 2A 独立接点 出力8点 | 形C200H-OC224V | 形CS1W-OC201 | ||||
| 最大AC250V/DC24V 2A 独立接点 出力8点 | 形C200H-OC224N | 形CS1W-OC201 | ||||

手順1
手順1:C200HシリーズI/Oユニットから端子台を取り外します。

手順2
手順2:CSシリーズのI/Oユニットに固定プレートを取りつけて付属のねじ(M3×6)で固定します。
ねじ締め付けトルクは0.5~0.67N・mとしてください。

手順3
手順3:固定プレートに変換アダプタを取りつけて付属のねじ(M3×30)で固定します。
ねじの締め付けトルクは0.4~0.48N・mとしてください。
過度のトルクにて締め付けると製品およびねじ部が破損します。

手順4
手順4:手順1で取り外した端子台を変換アダプタに取りつけます。
注.配線された端子台を流用する場合は、端子台・配線状態に問題がないことを確認してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,700円 ( 15,070円 ) | 1日目 |
13,700円 ( 15,070円 ) | 1日目 |
13,700円 ( 15,070円 ) | 1日目 |
I/O端子台配線がそのまま流用できる簡単で安心なPLC。
【特長】
・C200H I/O端子台変換アダプタを使用してC200HシリーズをCSシリーズに置き換えると、I/O端子台配線をそのまま再利用できます
・入出力配線をやり直す必要がありませんので、配線作業や配線チェック、試運転に要する時間が短縮できます
・CX-Programmerで簡単プログラム変換。メニューから"機種変更"をするだけでOKです


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
3.8通常価格(税別):642円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~

オムロン
プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル
5通常価格(税別):8,285円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機エンジニアリング
ネジ端子台用オプション 短絡バー
0通常価格(税別):4,783円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~