エレクトロニクス部品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
大同端子製造 フェルール形端子用工具 FC-8 |
|
エスコ 圧着端子セット(フェルール端子) |
|
クニペックス 圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18 |

外形図

使用イメージ
| 長さ | 198 mm |
|---|---|
| 幅 | 18 mm |
| 高さ | 59 mm |
| 色 | 黒 |
|---|---|
| 圧縮 | 台形圧着 |
| コンタクトの種類 | 絶縁あり/なしフェルール |
| 型式 | 圧着位置1 |
| 最小断面積 | 0.25 mm2 |
| 最大断面積 | 0.75 mm2 |
| AWG最小 | 24 |
| AWG最大 | 20 |
| 型式 | 圧着位置2 |
| 最小断面積 | 1 mm2 |
| 最大断面積 | 1.5 mm2 |
| AWG最小 | 18 |
| AWG最大 | 16 |
| 型式 | 圧着位置3 |
| 最大断面積 | 2.5 mm2 |
| AWG最大 | 14 |
| ダイ・ステーション | 圧着位置4 |
| 最大断面積 | 4 mm2 |
| AWG最大 | 12 |
| ダイ・ステーション | 圧着位置5 |
| 最大断面積 | 6 mm2 |
| AWG最大 | 10 |
| 重量 | 358 g |
棒端子用圧着工具。
【特長】
・すべてのフェルールは大きな接続断面積の電線もわずかな力で最適に圧着可能
・常に高い圧着品質
・加圧ロック機構
・圧着工具の幅広いラインアップ
・対応する接続断面積を正確に処理するマーク入りダイステーション

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ロブテックス
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
4.8通常価格(税別):6,861円~

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~

ミスミ
圧着端子専用圧着工具 手動工具(MTR-TOOL-E)
4通常価格(税別):5,397円