17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パッキング式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)

通常単価(税別)
6,8858,726
税込単価
7,5749,599
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・1、2種危険場所で使用できます。【用途】・端子箱や計器などにケーブルを引き込む際に使用する金...

詳細を確認
  • SBM-22Bはメーカー型式SBM-22B-3です
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

種類

形状

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

材質

保護機能(耐環境性)

適合ケーブル範囲

(φ)

寸法 N

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 S1

(mm)

寸法 S2

(mm)

寸法 L

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ケーブルグランド
キャプコン型
Φ13~14mm
G(PF)ネジ
G(PF) 3/4"
金属
シルバーグレー
防水性 / 防爆性
-
-
17
33
38.1
18
13
97
4571187860290
281-3505
1個
ケーブルグランド
キャプコン型
Φ17~18mm
G(PF)ネジ
G(PF) 1"
金属
シルバーグレー
防水性 / 防爆性
-
-
21
40
46.2
20
17
111
4571187860306
281-3513
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,885
( 7,574 )
1日目
8,726
( 9,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・1、2種危険場所で使用できます。
【用途】
・端子箱や計器などにケーブルを引き込む際に使用する金具。

ご注意

  • SBM-22Bはメーカー型式SBM-22B-3です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッキング式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤や薬注ポンプなどに使用
4
満足度:4.0
島田電機SBMパッキング式ケーブルグランドを制御盤や薬注ポンプなどに使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキング式ケーブルグランド(耐圧防爆構造)
丸形分割式ケーブルグランド 丸形
丸形分割式ケーブルグランド 丸形
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(ナイロン)
メーカー島田電機ICOTEKICOTEK日本エイ・ヴィー・シーミスミエスコ
通常価格6,885-3,8522,123251 -870 -240 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
構造規格d2G4-----
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト