17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム【1000~2500個入り】

レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
通常単価(税別)
38,885円~86,559円
税込単価
42,774円~95,215円
通常出荷日:1日目~4日目

レーザープリンタで印字可能な表示ラベル。【特長】・取り付け後に回転可能でまき付け簡単な表示ラベル。・見...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

レーザープリンター用 回転ラベルの仕様

レーザープリンター用 回転ラベルの外観

レーザープリンター用 回転ラベルの外観

レーザープリンター用 回転ラベルの寸法図

レーザープリンター用 回転ラベルの寸法図

部品番号色ラベルサイズ(mm)推奨ケーブル
サイズ(φmm)
1シートあたり梱包数(枚)
ABC印字部D列数行数ラベル数シート数ラベル数
R100X075X1J白25.431.86.419.13.0~4.16742602,500
R100X125X1J44.59.731.84.1~5.6530842,500
R100X150X1J50.812.738.15.6~7.1424421,000
R100X225X1J69.919.157.27.1~9.9318561,000

※ロールコアが、3インチのラベルには外部ロールスタンド(別売)が必要です。

使用方法

1:ラベル中央部の非粘着部を持って、台紙からラベルを剝がす

1:ラベル中央部の非粘着部を持って、台紙からラベルを剝がす

2:ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付ける。その際、ケーブルに対し真っ直ぐにラベルを取り付ける

2:ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付ける。その際、ケーブルに対し真っ直ぐにラベルを取り付ける

3:ラベルをケーブルに沿って巻き付ける

3:ラベルをケーブルに沿って巻き付ける

4:貼り付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させる。アンカー部とラベルが分離

4:貼り付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させる。アンカー部とラベルが分離

5:ラベルは、回転、スライドさせる事が可能。ラベル取り付け後、アンカー部を取り外すこと

5:ラベルは、回転、スライドさせる事が可能。ラベル取り付け後、アンカー部を取り外すこと

型番リスト

表示件数

ラベルサイズ縦×横

(mm)

シート数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

ラベル数(シート)

印字サイズ縦×横(mm)

推奨ケーブルサイズ(φmm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
31.8×25.4
60
0074983799848
731-1401
805.000
ポリマーフィルム
42
6.4×25.4
3.0~4.1
対応
1パック

2500個入り

44.5×25.4
84
0074983799831
731-1419
1043.000
ポリマーフィルム
30
9.7×25.4
4.1~5.6
-
1パック

2500個入り

50.8×25.4
42
0074983799817
731-1427
630.000
ポリマーフィルム
24
12.7×25.4
5.6~7.1
対応
1パック

1000個入り

69.9×25.4
56
0074983799275
731-1435
771.000
ポリマーフィルム
18
19.1×25.4
7.1~9.9
対応
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,394円
( 81,833円 )
4日目
86,559円
( 95,215円 )
1日目
38,885円
( 42,774円 )
1日目
54,756円
( 60,232円 )
1日目

詳細情報

基本情報

レーザープリンタで印字可能な表示ラベル。
【特長】
・取り付け後に回転可能でまき付け簡単な表示ラベル。
・見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認可能。
・巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取り付け可能。
・材質:ポリマーフィルム(材質コード:GMH8)。
・使用可能温度:-54~+107℃。
【用途】
・レーザープリンタ用。
・ケーブルの表示に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル シルバー
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリフッ化ビニル
熱転写プリンタ用コンポーネントラベル ポリエステル(超粘着性)
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル ビニル
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格38,885円-7,821円62,137円 -125,709円 -37,902円 -30,643円 -
通常出荷日1日目〜1日目25日目5日目〜5日目〜25日目
用途識別用識別用----
種類ラベル(レーザープリンタ用)ラベル(熱転写プリンタ用)----
色白白シルバー白白白
使用温度範囲(℃)-54~107-----
よく一緒に購入される商品

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト