17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FR-810B・FR-811用交換ノズル

通常単価(税別)
2,6887,823
税込単価
2,9578,605
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・工具なしで簡単脱着が可能です。【用途】・SMDリワーク。

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 簡単取り外しノズル N51シリーズ シングル用
  • N51-50:N51-02を除く4つのシングル用ノズルをセット

外形図

単位:mm
■N51-01
FR-810B・FR-811用交換ノズル  外形図1

※バキューム機能は使用できません。

■N51-02
FR-810B・FR-811用交換ノズル  外形図2
■N51-03
FR-810B・FR-811用交換ノズル  外形図3
■N51-04
FR-810B・FR-811用交換ノズル  外形図4
■N51-05
FR-810B・FR-811用交換ノズル  外形図5

※バキューム機能は使用できません。

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

寸法

(mm)

パーツ名

RoHS?最小発注数量
4962615043543
753-5155
内径2.5
ノズル
10
1個
4962615043550
753-5163
内径4
ノズル
10
1個
4962615043567
753-5171
内径5.5
ノズル
10
1個
4962615043574
753-5180
内径7
ノズル
10
1個
4962615043581
753-5198
内径3
ノズル(シングルマガリ)
10
1個
4962615043598
753-5201
-
ノズルセット
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,688
( 2,957 )
2日目
7,823
( 8,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで簡単脱着が可能です。
【用途】
・SMDリワーク。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FR-810B・FR-811用交換ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FR-810B・FR-811用交換ノズル
プリヒーター FR-870B・FR-872用交換部品
FR-410・FR-701・FR-702用ヒーター・保護パイプ
熱風式部品除去器 FR-811用交換部品・オプション
吸取器 FR-400用交換部品
FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,688-2,600 -8,7125,300 -2,90036,387
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目〜在庫品1日目5日目
本体型番FR-810FR-870B、FR- 872FR-410/FR-4103/FR-701//FR-702FR811-81FR400-82FR-400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング