エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高電圧プローブ 80K-40

高電圧プローブ 80K-40 80K-40
通常単価(税別)
117,255円
税込単価
128,981円
通常出荷日:1日目

【特長】・AC/DC電圧計の電圧測定機能を40,000ボルト・ピークACまたはDC過電圧カテゴリーIに...

詳細を確認

型番:

80K-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80K-40の仕様・寸法情報

JANコード
0095969001120
トラスココード
765-7471

商品情報

【商品仕様】
・機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。
・10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。
・0~40kVDC、ACピークが測定可能です。

型番リスト

表示件数
型番
80K-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,255円
( 128,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DC電圧計の電圧測定機能を40,000ボルト・ピークACまたはDC過電圧カテゴリーIにまで拡張するように設計された高電圧プローブです
・プローブは機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できます
・テレビやコピー機内の高電圧部分に使用します
・プローブは、配電システムの高電圧測定には絶対に使用しないでください
・10メガオーム入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます
・0~40kvDC、ACピークが測定可能です

  • 外観および使用は予告なく変更となる可能性がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高電圧プローブ 80K-40の型番80K-40のページです。 型番80K-40に関する仕様情報を記載しております。
高電圧プローブ 80K-40のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社製品に使用
5
満足度:5.0
自社製品で高い電圧を発生させるところがあり、その部分の計測に使用しています。高電圧で使えるもので探しており、値段が安くて...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高電圧プローブ 80K-40
K型温度プローブ
K熱電対 Z2020
3447用シース形温度プローブ9478
センサ H-768
キャリングケース(DT-510Z)
メーカーFLUKEFLUKE日置電機日置電機ホーザンホーザン
通常価格117,255円10,088円6,663円17,519円8,424円2,936円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目3日目2日目
JANコード00959690011200095969370967----
トラスココード765-7471765-7463----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました