エレクトロニクス部品技術窓口
高さ70mm~300mmのチャンネルベース【特長】・OAフロアー用のチャンネルベースです。・各面に通線...
詳細を確認| 材質 | 鋼板 |
|---|---|
| 板厚 | 3.2mm |
| 塗装色 | CORT用/N-1(サテン) |
| 付属 | ラック取付ボルト(M8×20) |
| 型番 | W | D | 適応ラック | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| RPT77-28N□□ | 600 | 580 | CORT 11-6006 | 8 |
| RPT77-29N□□ | 600 | 680 | CORT 11-7006 | 9 |
| RPT77-30N□□ | 600 | 780 | CORT 11-8006 | 9 |
| RPT77-31N□□ | 700 | 680 | CORT 11-7006W | 9 |
| RPT77-32N□□ | 700 | 780 | CORT 11-8006W | 10 |
※□□には高さ(H)記号を入れてください。H=70…07、H=100…10、H=200…20、H=300…30
※アングル付は品番末尾に「A」を追加してください。
※表組の掲載重量はH=70、アングルなしタイプの重量です。

※H=70mmの場合、通線孔の高さは40mm
H=100mmの場合、通線孔の高さは60mmとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,624円 ( 13,886円 ) | 9日目 |
13,611円 ( 14,972円 ) | 9日目 |
20,666円 ( 22,733円 ) | 9日目 |
22,884円 ( 25,172円 ) | 9日目 |
27,622円 ( 30,384円 ) | 9日目 |
29,755円 ( 32,731円 ) | 9日目 |
13,662円 ( 15,028円 ) | 9日目 |
14,820円 ( 16,302円 ) | 9日目 |
21,786円 ( 23,965円 ) | 9日目 |
22,856円 ( 25,142円 ) | 9日目 |
27,515円 ( 30,267円 ) | 9日目 |
30,970円 ( 34,067円 ) | 9日目 |
14,754円 ( 16,229円 ) | 9日目 |
16,041円 ( 17,645円 ) | 9日目 |
23,010円 ( 25,311円 ) | 9日目 |
26,293円 ( 28,922円 ) | 9日目 |
31,014円 ( 34,115円 ) | 9日目 |
34,469円 ( 37,916円 ) | 9日目 |
14,754円 ( 16,229円 ) | 9日目 |
16,041円 ( 17,645円 ) | 9日目 |
23,010円 ( 25,311円 ) | 9日目 |
26,293円 ( 28,922円 ) | 9日目 |
31,014円 ( 34,115円 ) | 9日目 |
34,469円 ( 37,916円 ) | 9日目 |
16,016円 ( 17,618円 ) | 9日目 |
16,010円 ( 17,611円 ) | 9日目 |
22,824円 ( 25,106円 ) | 9日目 |
26,444円 ( 29,088円 ) | 9日目 |
32,145円 ( 35,360円 ) | 9日目 |
34,447円 ( 37,892円 ) | 9日目 |
高さ70mm~300mmのチャンネルベース
【特長】
・OAフロアー用のチャンネルベースです。
・各面に通線孔が設けてありラック内への通線作業が容易にできます。
・アンカー穴を使用して直接スラブに固定できます。
・アングル(OAフロアー支え)を付けたタイプも標準設定しております。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:3.2mm
・塗装色:SMCT用/N-8(サテン)、CORT用/N-1(サテン)
・付属:ラック取付ボルト(M8×20)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
スライドレール RD64シリーズ
0通常価格(税別):9,880円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):1,260円~

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):279円~