エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

背面整線トレイ RP87-VT

通常単価(税別)
3,220円~3,226円
税込単価
3,542円~3,549円
通常出荷日:3日目

ダクト取付用整線パーツ【特長】・EIA規格用ケーブルホルダー(RP87)、ダクト(RP88)に取付けて...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

寸法

(mm)

最小発注数量
奥行:100mm
W405xD100
1個
奥行:300mm
W405xD300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,226円
( 3,549円 )
3日目
3,220円
( 3,542円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ダクト取付用整線パーツ
【特長】
・EIA規格用ケーブルホルダー(RP87)、ダクト(RP88)に取付けてご利用ください。
・パッチパネル裏面のケーブルを整理するのに最適です。
・スリットを利用してケーブルを結束バンドで固定できます。
・奥行100mmと300mmの2種類を用意しています。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:1.6mm/色:N-1(半ツヤ)
・付属:取付ねじ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

背面整線トレイ RP87-VTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
背面整線トレイ RP87-VT
ケーブルホルダー 前面取付用 RP87
引出し RP97
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
化粧ねじ RP74
メーカー河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格3,220円-5,387円 -29,784円2,451円985円 -2,345円
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
適応タイプ全機種全機種全機種HDVT / NDT / CSLT / DET / DGT / CSMT / SCRVT / SMCT / SMCKT / CORT / WLRTSRB / SRO / SROV / SMCT / CORT / ITN / ITO / ITA全機種

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト