エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・許容荷重は150kgです。・L型レールが付属されています。・搭載機器固定用のベルト貫通穴が左...
詳細を確認| 材質 | 鋼板 |
|---|---|
| 板厚 | 2.3mm |
| 塗装色 | N-1(3分ツヤ) |

| 型番 | W | D | 適応L型レール | 適応ラック奥行 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RP15-30LHB | 449 | 300 | RP965-28 | D500 | 4 |
| RP15-35LHB | 449 | 350 | RP965-33 | D600 | 5 |
| RP15-40LHB | 449 | 400 | RP965-38 | D700 | 6 |
| RP15-50LHB | 449 | 500 | RP965-48 | D800 | 7 |
| RP15-58LHB | 449 | 580 | RP965-56 | D900、D1000、D1100 | 8 |
| RP15-70LHB | 449 | 700 | RP965-68 | D1000、D1100 | 9 |
※重量は1セット分です。
| 型番 | W | D | 適応L型レール | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| RPK15-48LHB | 449 | 480 | RPK965-46 | 7 |
| RPK15-53LHB | 449 | 530 | RPK965-51 | 8 |
| RPG15-58LHB | 449 | 580 | RPG965-56 | 8 |
| RPG15-64LHB | 449 | 640 | RPG965-62 | 8 |
| RPK15-69LHB | 449 | 690 | RPK965-67 | 10 |
※SCRVTの最下部ユニットに取付ける場合はL型レール(最下段用)をご使用ください。
※重量は1セット分です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,502円 ( 12,652円 ) | 9日目 |
17,131円 ( 18,844円 ) | 9日目 |
17,139円 ( 18,853円 ) | 9日目 |
17,079円 ( 18,787円 ) | 9日目 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 3日目 |
24,034円 ( 26,437円 ) | 9日目 |
18,308円 ( 20,139円 ) | 9日目 |
21,814円 ( 23,995円 ) | 9日目 |
17,134円 ( 18,847円 ) | 9日目 |
18,183円 ( 20,001円 ) | 9日目 |
24,136円 ( 26,550円 ) | 9日目 |
【特長】
・許容荷重は150kgです。
・L型レールが付属されています。
・搭載機器固定用のベルト貫通穴が左右に開いています。
【仕様】
・材質:鋼板/板厚:2.3mm/塗装色:N-1(3分ツヤ)
【セット内容】
・台板:1枚/L型レール:2本/台板取付ねじ:2本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
MS・MO専用ラックマウントブラケット MSMシリーズ
3通常価格(税別):2,185円~

タカチ電機工業
ラックマウントアングル RSEシリーズ
0通常価格(税別):1,215円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
【刻印無料】銘板(アクリル/アルミ)
4.3
ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):1,260円~

山洋電気
フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用
4.7通常価格(税別):360円~

ミスミ
絶縁支持台
4.5通常価格(税別):2,387円~