エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

レベルキャスター RP78 / RPE78

通常単価(税別)
21,842円
税込単価
24,026円
通常出荷日:9日目

【特長】 ●移動用のキャスターと固定用のフロアースタンドを一体化し、コンパクトになりました。 ●ラック...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適応タイプ

備考

最小発注数量
HDVT / SRB / SRO
セット内容:レベルキャスター4個、取付ねじ
1個
CORT
セット内容:レベルキャスター4個、取付ねじ、取付板4個
1個
CSLT / CSMT
セット内容:レベルキャスター4個、取付ねじ、取付板4個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,842円
( 24,026円 )
9日目
21,842円
( 24,026円 )
9日目
21,842円
( 24,026円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●移動用のキャスターと固定用のフロアースタンドを一体化し、コンパクトになりました。
 ●ラックの移動が多い場合や、レイアウトの変更に便利です。
 ●許容荷重130kg/個
【仕様】
 ●材質:本体/鋼板 車輪/ナイロン 底部/ネオプレンゴム
 ●表面処理:メッキ
【セット内容】
 ●レベルキャスター4個、取付ねじ (RP78-06L)
 ●レベルキャスター4個、取付ねじ、取付板4個 (RP78-06LC / PRE78-06LC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルキャスター RP78 / RPE78のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルキャスター RP78 / RPE78
RDK-FSNA-A フリーアクセスフロア基台・レベル調整タイプ(FSNA用)
RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)
ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8
引出し RP97
ケーブルサポート RP83
メーカー河村電器産業日東工業日東工業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格21,842円113,800円 -90,000円 -6,989円 -29,784円2,451円
通常出荷日9日目5日目5日目3日目〜3日目在庫品1日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト