エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

セキュリティーハンドル RP469

通常単価(税別)
1,636円~2,909円
税込単価
1,800円~3,200円
通常出荷日:9日目

施開錠の管理体系が選べる【特長】 ●ラックのセキュリティアップにご使用ください。 ●ラックご注文時にご...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

商品タイプ

備考

最小発注数量
共通キー
セット内容:共通キー:1
1個
共通キー仕様
セット内容:ハンドル/1、共通キー/2、止め金具/1、取付ねじ/1式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,636円
( 1,800円 )
9日目
2,909円
( 3,200円 )
9日目

詳細情報

基本情報

施開錠の管理体系が選べる

【特長】
 ●ラックのセキュリティアップにご使用ください。
 ●ラックご注文時にご指定ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティーハンドル RP469のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティーハンドル RP469
PCエンクロージャー用アクセサリー ハンドルアダプター
ケーブルホルダー RP87-6・RP87-7A・RP87-7B・RP87-8
引出し RP97
ケーブルサポート RP83
ケーブルサポート RP83D
メーカー河村電器産業リタール河村電器産業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格1,636円-3,800円6,989円 -29,784円2,451円985円 -
通常出荷日9日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目3日目〜
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト