エレクトロニクス部品技術窓口
双投表面式定格電圧AC250V 【特長】・双投表面式定格電圧AC250Vのカバースイッチ

CS 2P60A DT

CS 3P60A DT

圧着端子

ソルダレス端子

寸法図
| 品番・定格 | 端子区分 | 端子部締付ボルト径 (mm) | 各部の寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||
| CS 2P15A DT | 1 | M5 | 92 | 111 | 54 | 66 | 99 |
| CS 2P30A DT | 2 | M5 | 102 | 125 | 55 | 71.5 | 107 |
| CS 2P60A DT | 3 | 区分a、b:M6・区分c:M5×2 | 132 | 165 | 65 | 95 | 146 |
| CS 2P100A DT | 箱型端子 | 区分a、b:M6×2・区分c:M8 | 183 | 219 | 87 | 126 | 186 |
| CS 3P15A DT | 1 | M5 | 92 | 114 | 72 | 66 | 102 |
| CS 3P30A DT | 2 | M5 | 102 | 131 | 77 | 71.5 | 107 |
| CS 3P60A DT | 3 | 区分a、b:M6・区分c:M5×2 | 132 | 165 | 93 | 95 | 146 |
| CS 3P100A DT | 箱型端子 | 区分a、b:M6×2・区分c:M8 | 183 | 219 | 118 | 126 | 186 |

端子区分
| 端子 | a、b | c |
|---|---|---|
| 1 | 箱型端子 | アップ端子 |
| 2 | ソルダレス端子 | |
| 3 | 箱型端子 | ソルダレス端子 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,990円 ( 3,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,336円 ( 9,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
双投表面式定格電圧AC250V
【特長】
・双投表面式定格電圧AC250Vのカバースイッチ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
HS5D形安全スイッチ
3.7通常価格(税別):2,455円~

IDEC
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ
0通常価格(税別):11,126円~

IDEC
HS6B形安全スイッチ
0通常価格(税別):4,487円~

IDEC
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
0通常価格(税別):11,505円~

オジデン
マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541
4通常価格(税別):57,979円~

オムロン
イネーブルグリップ・スイッチ A4EG
0通常価格(税別):22,842円~

国際電業
ACソレノイド SAシリーズ(引張形)
0通常価格(税別):1,603円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):453円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
スナップイン取付 ロッカスイッチ CWシリーズ
4.9通常価格(税別):201円~