17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が1,491型番あります。
  • 導体断面積(mm2)

    ~mm
  • ボビン(リール)巻

    ~mm
  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

通常単価(税別)
1,973190,841
税込単価
2,170209,925
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・60A通電による変形、融着、インシュロックの食い込みはありません・盤の軽量化/コンパクト化に...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                        [推奨代替品]
    600V EM-LMFC-30SQ-BK-(長さ)           600V MLFC 30SQ-(長さ)
    ※代替品シリーズ 難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズから仕様差異をご確認ください。
  • メーカーの社名変更に伴い、2026 年1 月製造分より印字の一部が変更となります。2026年1月以降も従来の表示品が出荷される場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、製品外径により印字の文字高さが異なる場合がございますのでご注意ください。
詳細を確認
未確定:候補が1,491型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報




 

型番リスト

表示件数

導体断面積

(mm2)

ボビン(リール)巻

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.75
1
2.8
10
1個
0.75
2
2.8
10
1個
0.75
3
2.8
10
1個
0.75
4
2.8
10
1個
0.75
5
2.8
10
1個
0.75
6
2.8
10
1個
0.75
7
2.8
10
1個
0.75
8
2.8
10
1個
0.75
9
2.8
10
1個
0.75
10
2.8
10
1個
0.75
11
2.8
10
1個
0.75
12
2.8
10
1個
0.75
13
2.8
10
1個
0.75
14
2.8
10
1個
0.75
15
2.8
10
1個
0.75
16
2.8
10
1個
0.75
17
2.8
10
1個
0.75
18
2.8
10
1個
0.75
19
2.8
10
1個
0.75
20
2.8
10
1個
0.75
21
2.8
10
1個
0.75
22
2.8
10
1個
0.75
23
2.8
10
1個
0.75
24
2.8
10
1個
0.75
25
2.8
10
1個
0.75
26
2.8
10
1個
0.75
27
2.8
10
1個
0.75
28
2.8
10
1個
0.75
29
2.8
10
1個
0.75
30
2.8
10
1個
0.75
31
2.8
10
1個
0.75
32
2.8
10
1個
0.75
33
2.8
10
1個
0.75
34
2.8
10
1個
0.75
35
2.8
10
1個
0.75
36
2.8
10
1個
0.75
37
2.8
10
1個
0.75
38
2.8
10
1個
0.75
39
2.8
10
1個
0.75
40
2.8
10
1個
0.75
41
2.8
10
1個
0.75
42
2.8
10
1個
0.75
43
2.8
10
1個
0.75
44
2.8
10
1個
0.75
45
2.8
10
1個
0.75
46
2.8
10
1個
0.75
47
2.8
10
1個
0.75
48
2.8
10
1個
0.75
49
2.8
10
1個
0.75
50
2.8
10
1個
0.75
51
2.8
10
1個
0.75
52
2.8
10
1個
0.75
53
2.8
10
1個
0.75
54
2.8
10
1個
0.75
55
2.8
10
1個
0.75
56
2.8
10
1個
0.75
57
2.8
10
1個
0.75
58
2.8
10
1個
0.75
59
2.8
10
1個
0.75
60
2.8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目
2,048
( 2,253 )
1日目
2,160
( 2,376 )
1日目
2,265
( 2,492 )
1日目
2,362
( 2,598 )
1日目
2,454
( 2,699 )
1日目
2,541
( 2,795 )
1日目
2,623
( 2,885 )
1日目
2,700
( 2,970 )
1日目
2,773
( 3,050 )
1日目
2,842
( 3,126 )
1日目
2,908
( 3,199 )
1日目
2,970
( 3,267 )
1日目
3,029
( 3,332 )
1日目
3,085
( 3,394 )
1日目
3,139
( 3,453 )
1日目
3,191
( 3,510 )
1日目
3,240
( 3,564 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,332
( 3,665 )
1日目
3,376
( 3,714 )
1日目
3,417
( 3,759 )
1日目
3,527
( 3,880 )
1日目
3,637
( 4,001 )
1日目
3,747
( 4,122 )
1日目
3,857
( 4,243 )
1日目
3,967
( 4,364 )
1日目
4,078
( 4,486 )
1日目
4,188
( 4,607 )
1日目
4,298
( 4,728 )
1日目
4,408
( 4,849 )
1日目
4,518
( 4,970 )
1日目
4,628
( 5,091 )
1日目
4,739
( 5,213 )
1日目
4,849
( 5,334 )
1日目
4,960
( 5,456 )
1日目
5,070
( 5,577 )
1日目
5,180
( 5,698 )
1日目
5,290
( 5,819 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
5,204
( 5,724 )
1日目
5,308
( 5,839 )
1日目
5,412
( 5,953 )
1日目
5,517
( 6,069 )
1日目
5,621
( 6,183 )
1日目
5,725
( 6,298 )
1日目
5,829
( 6,412 )
1日目
5,933
( 6,526 )
1日目
6,037
( 6,641 )
1日目
6,141
( 6,755 )
1日目
6,245
( 6,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・60A通電による変形、融着、インシュロックの食い込みはありません
・盤の軽量化/コンパクト化にも貢献できます
・電線のサイズダウンが可能になり、省スペース化が図れます
・狭所や密集した状態でもラクラク配線
・エコ化による柔軟性の低下がなく、配線が容易です
【用途】
・盤内配線用/電気機器口出線用配電盤/モータ/発電機/溶接機/変圧器に使用

ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                        [推奨代替品]
    600V EM-LMFC-30SQ-BK-(長さ)           600V MLFC 30SQ-(長さ)
    ※代替品シリーズ 難燃性ポリフレックス電線 MLFCシリーズから仕様差異をご確認ください。
  • メーカーの社名変更に伴い、2026 年1 月製造分より印字の一部が変更となります。2026年1月以降も従来の表示品が出荷される場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、製品外径により印字の文字高さが異なる場合がございますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜセパレータを設けていたのですか?
A
セパレータを省略すると、絶縁材料押出工程における樹脂圧力によって、絶縁材料が導体に入り込み、口剥きが出来ないなどの理由から、これまでセパレータを設けていました。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
600V EM-LMFC ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
UL3385 UL対応 耐熱ハロゲンフリー電線
機器内配線用電線及び供給電源用電線 UE/SSX83 LF
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
Dy-SOFT機器内配線用電線
メーカー古河電工メタルケーブル株式会社東京電線工業太陽ケーブルテック品川電線品川電線大電
通常価格1,973-1,857 -1,386 -39,535 -9,267 -871 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜3日目1日目〜1日目
タイプその他その他UL1283 / 1284UL1283 / 1284UL1283 / 1284MTW
定格電圧600V300V600V600V600V600V
絶縁体色----
安全規格PSEUL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL) / PSE / CEUL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Listed / CSA(c-UL) / CE
絶縁体材料ポリエチレン系ポリエチレン系PVCPVCPVCPVC
よく一緒に購入される商品

電線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト