エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,570円~5,300円
税込単価
2,827円~5,830円
通常出荷日:4日目

ワンタッチで取り付け可能な樹脂ケース入り分割スリーブ型コアです。【特長】・適用電線が傾斜していても(M...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ):関連画像

商品画像

イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ):関連画像

特長

  • 分割スリーブ型のフェライトコア。
  • 取り付けが容易なフェライトコア。
  • ワンタッチで好きな場所に装着可能なフェライトコア。
  • 線材が斜めになってもずり落ちにくいケース。
  • 低周波(1MHz以上)のノイズ対策、ケーブルノイズの低減に最適。
  • 形状改良により、線材抱合範囲が広く、ずれにくいフェライトコアが完成。
  • ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など多方面で使用可能。
  • 使用温度範囲:-20~+85度。

寸法

イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ):関連画像

寸法図1

イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ):関連画像

寸法図2

 

単位:mm

 

型番 D L H D1 インピーダンス(Ω)・IT 適合線径
25MHz 100MHz
DC-1305N 13.2 23.0 12.0 3.0 60min 130min 3.0-4.5
DC-1606N 16.6 31.0 15.5 4.0 120min 185min 4.0-5.5
DC-1907N 19.0 31.0 17.9 6.0 100min 160min 6.0-7.5
DC-1908N 19.0 31.0 17.9 7.0 100min 160min 7.0-9.0
DC-2810N 28.6 31.0 27.3 9.0 110min 170min 9.0-11.0
DC-2813N 28.6 31.0 27.3 11.0 110min 170min 11.0-13.0

開発秘話

 

傾斜箇所に簡単にフェライトコアを取りつけられると作業性が上がるというお客様の声を頂戴して製造した製品です。

型番リスト

表示件数

適合線径

(mm)

インピーダンス 25MHz

(Ω)

インピーダンス 100MHz

(Ω)

寸法φD

(mm)

寸法L

(mm)

寸法H

(mm)

寸法φD1

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3.0~4.5
60min
130min
13.2
23.0
12.0
3.0
対応
1パック

10個入り

4.0~5.5
120min
185min
16.6
31.0
15.5
4.0
対応
1パック

10個入り

6.0~7.5
100min
160min
19.0
31.0
17.9
6.0
対応
1パック

10個入り

7.0~9.0
100min
160min
19.0
31.0
17.9
7.0
対応
1パック

10個入り

9.0~11.0
110min
170min
28.6
31.0
27.3
9.0
対応
1パック

10個入り

11.0~13.0
110min
170min
28.6
31.0
27.3
11.0
対応
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,570円
( 2,827円 )
4日目
3,640円
( 4,004円 )
4日目
3,770円
( 4,147円 )
4日目
3,770円
( 4,147円 )
4日目
5,300円
( 5,830円 )
4日目
5,300円
( 5,830円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで取り付け可能な樹脂ケース入り分割スリーブ型コアです。
【特長】
・適用電線が傾斜していても(Max付近で使用)、ほとんどずれる事がありません。
【用途】
・傾斜のある箇所でも利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付けるのは難しいですか?
A
簡単にワンタッチ装着が可能です。
取りつけたい箇所の電線径をご確認頂きご購入下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イージーロックフェライト フェライトコア(ワンタッチ取付タイプ)
小型フェライトコア(ワンタッチタイプ)
フェライトコア
小型フェライトコア(結束バンド固定タイプ)
分割フェライトコア SR・SRM・SRSタイプ
ローカットコア (High μタイプ) TRMH
メーカーデンカエレクトロンミスミエスコミスミ星和電機北川工業
通常価格2,570円-403円 -878円 -343円 -136円 -198円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ケース材質(規格)66ナイロン(UL94 V-0)-----
よく一緒に購入される商品

フェライトコアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト