エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・大口径厚肉の熱収縮チューブ【用途】・各種ブスバーの電気絶縁・大口径金属管の絶縁、保護
大口径の厚肉チューブ。主にブスバー用途に使用。
| 製品分類 | 収縮チューブ | ||
|---|---|---|---|
| 材質 | 電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂 | ||
| 難燃性 | 非難燃 | ||
| 収縮温度 | 115℃以上 | ||
| 収縮率 | 約35% | ||
| 長さ変化率 | -20%以上 | ||
| 連続使用可能温度 | -55 〜 105℃ | ||
| 規格 | 住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-2380) | ||
| 制作可能色 | 黒,茶,赤,橙,黄,緑,青,紫,白,透明,灰 | ||
| 柔軟性 | 柔軟 | ||
| 環境対応 | ELV | ||
| 分野 | 建機,産機,エレクトロニクス,電力・通信 | ||

スミチューブLA

収縮特性
| ガソリン | 軽油 | 潤滑油 | アルコール | 酸 | アルカリ |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎: 非常に優れている ○: すぐれている △: 使用に際し、注意が必要
| 特性 | 項目 | 特性値 | 代表値*1 |
|---|---|---|---|
| 機械的特性 | 引張強さ 伸び 比重 硬度(ショアーD) | 10.4MPa以上 200%以上 ― ― | 19.2MPa 440% 0.92 44 |
| 電気的特性 | 耐電圧 体積抵抗率 | AC2.5kV×60秒、破壊なし 1.0×1016Ω・cm以上 | 合格 1.6×1016Ω・cm |
| 化学的特性 | 吸水率 燃焼性 | 23℃×24時間、0.10%以下 非難燃 | 0.09% ― |
*1: 保証値ではありません。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,414円 ( 16,955円 ) | 9日目 |
26,050円 ( 28,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,465円 ( 18,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30,349円 ( 33,384円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,781円 ( 22,859円 ) | 9日目 |
23,565円 ( 25,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42,794円 ( 47,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43,421円 ( 47,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・大口径厚肉の熱収縮チューブ
【用途】
・各種ブスバーの電気絶縁
・大口径金属管の絶縁、保護
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
熱収縮チューブ(大口径・厚肉)
4.5通常価格(税別):981円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブF(Z)
4.7通常価格(税別):333円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃・防水)
4.8通常価格(税別):793円~

ミスミ
熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)
4.6通常価格(税別):915円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,504円~

住友電工ファインポリマー
スミチューブA
4.7通常価格(税別):161円~

デンカエレクトロン
汎用 低温収縮タイプ(黒/透明) 熱収縮チューブTHT(1m)
0通常価格(税別):966円~