17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

VGA to DVI/HDMI 変換アダプター REX-VGA2DVI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

VGA to DVI/HDMI 変換アダプター REX-VGA2DVI

販売終了

型番

REX-VGA2DVI

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フルHD、WUXGAに対応
・倍速液晶対応
・ADJボタンでにじみ調整が可能
・ドライバのインストール不要
・CPUに負荷をかけない変換回路搭載
・USBバスパワーケーブルでの電源供給に対応
・有害6物質不使用
・パソコンのVGAポートにDVIディスプレイを接続
・パソコンと大画面テレビをHDMI接続
【用途】
・パソコンとモニタや液晶テレビの接続に

指定中の仕様・寸法情報

種別
変換アダプター
変換前規格
VGA
変換後規格
DVI
製品タイプ
AC給電
特長
パソコンのVGA信号をDVI/HDMI信号に変換!テレビやDVIモニタを接続
材質
筐体:アルミ、板金:鋼板
サイズ(mm)
76(W)x73(L)x22(H)
付属品
REX-VGA2DVI本体/ HDMI変換コネクタ/ ACアダプタ/ VGAケーブル/ ユーザーズマニュアル/ 保証書
備考
USB給電の場合、USBバスパワーケーブル RCL-USBDC-07(別売)が必要です。
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト