17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB2.0マルチディスプレイアダプタ REX-USBDVI2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB2.0マルチディスプレイアダプタ

販売終了

型番

REX-USBDVI2

2016年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・USBにWUXGA/フルHDモニタを増設。オリジナルソフトで作業効率アップ!

指定中の仕様・寸法情報

特長
USBにWUXGA/フルHDモニタを増設。オリジナルソフトで作業効率アップ
サイズ(mm)
45(W)x75(D)x20(H)
付属品
REX-USBDVI2本体/ USB2.0ケーブル/ ソフトウェアCD-ROM-ドライバソフトウェア-マルチディスプレイユーティリティ/ セットアップガイド/ 保証書
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト