エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スリムキーボード

通常単価(税別)
3,790円
税込単価
4,169円
通常出荷日:4日目

子供のいたずらを防ぐ外れないキートップ、アイソレーションタイプのスリムキーボード。【特長】・隣合うキー...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

SKB-SL16W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKB-SL16Wの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
[日本語] 日本語109A配列
キー数(キー)
109
キーボードタイプ
スリム
寸法 奥行き(mm)
130.8
寸法 幅(mm)
443.5
寸法 厚み(mm)
22
色
ホワイト
特長
キーが外れない構造の新発想キーボード。子どものキーの誤飲防止。
キーストローク(mm)
3
キーピッチ(mm)
19
キースイッチ方式
メンブレン
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
windows
付属品
取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
SKB-SL16W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790円
( 4,169円 )
4日目

詳細情報

基本情報

子供のいたずらを防ぐ外れないキートップ、アイソレーションタイプのスリムキーボード。
【特長】
・隣合うキーを押しにくいアイソレーションタイプで、誤入力を軽減します
・キーを押すとフラット形状になるので掃除が簡単にできます
・差込むだけで動作するドライバ不要のUSB接続タイプです

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • PS/2・USB 日本語89key 画像

    ミスミ

    PS/2・USB 日本語89key

    小型で組込用途に最適な日本語89keyキーボード。白/黒タイプから選択可能です。(PS/2タイプのみ)。外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムキーボードの型番SKB-SL16Wのページです。 型番SKB-SL16Wに関する仕様情報を記載しております。
スリムキーボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムキーボード
充電式Bluetoothスリムキーボード テンキー付 薄型設計 ワイヤレス
有線フルキーボード
有線コンパクトキーボード
無線フルキーボード
無線コンパクトキーボード・マウス
メーカーサンワサプライサンワサプライエレコムエレコムエレコムエレコム
通常価格3,790円7,050円1,390円 -1,290円2,290円 -2,990円
通常出荷日4日目3日目1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
種類キーボードキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
インターフェイスUSBBluetoothUSBUSBワイヤレスワイヤレス
キー配列日本語109A配列日本語日本語日本語日本語日本語
キー数(キー)1091021099210992
キーボードタイプスリムスリムスタンダードコンパクトスタンダードコンパクト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました