エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1

通常単価(税別)
6,960円
税込単価
7,656円
通常出荷日:3日目

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)と音声信号に変換できるデータコンバータ。【...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

型番:

VGA-CVHD1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VGA-CVHD1の仕様・寸法情報

変換前通信方式
[その他] デジタル信号(HDMI)
変換後通信方式
[その他] アナログ信号(VGA/音声)
寸法 縦(mm)
20
寸法 横(mm)
60
寸法 奥行き(mm)
55
ポート
入力用/HDMI タイプA(19pin)メス, 出力用/ミニD-sub15pinメス, 3.5mmステレオミニジャック
搭載機能
HDCP(著作権保護)機能
その他仕様
対応音声フォーマット/リニアPCM 2ch
付属品
USBケーブル(給電用), 取扱説明書
-
-

商品情報

接続するだけで使用できる設置が簡単なデータコンバータ

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1:関連画像

ドライバーのインストールが不要

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1:関連画像

前面(入力)

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1:関連画像

右側面(出力)/左側面(入力)

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1:関連画像

コネクタ詳細図

製品仕様

対応解像度・対応リフレッシュレート 1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)
1600×1200ドット(60Hz)
1680×1050ドット(60Hz)
1440×900ドット(60Hz)
1440×1050ドット(60Hz)
1360×768ドット(60Hz)
1280×1024ドット(60Hz)
1280×960ドット(60Hz)
1280×800ドット(60Hz)
1280×768ドット(60Hz)
1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)
1152×864ドット(75Hz)
1024×768ドット(60/70/75/85Hz)
800×600ドット(60/72/75/85Hz)
640×480ドット(60/72/75/85Hz)
インターフェース 入力用/HDMIタイプA(19pin)メス×1
出力用/ミニD-sub15pinメス×1、3.5mmステレオミニジャック×1
※VGA信号をHDMI信号にする、逆方向への変換はできません。
規格 HDMI Ver.1.3b
対応音声フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz)
入力DDC信号 5.3V
HDCP 対応
消費電力 3.3W
動作環境 稼動温度/0~50℃、稼動湿度/80%以下(結露なきこと)
保存温度/-20~60℃、保存湿度/80%以下(結露なきこと)
材質 ABS樹脂
サイズ W60×D55×H20mm
重量 35g
付属品 USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
対応機器 HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windowsタブレット、Androidタブレット
対応出力機器 ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ
確認済対応状況 確認済機器
・Chromebook11
  • ※ 確認済対応状況の内容につきましては表記の限りではありません。

この商品の使用例

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1:関連画像

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換。

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1:関連画像

学校や会議室でVGA出力の天吊プロジェクターと接続。

この商品の使用上の注意

  • 液晶テレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイも上記解像度・リフレッシュレートに対応している必要があります。
  • 解像度1,920×1,200ドット(WUXGA)には対応していません。
  • 上記対応解像度でもリフレッシュレートが異なると正常に表示できないのでご注意ください。
  • パソコン、タブレット以外のHDMI信号入力は正常に出力されない場合があります(DVDプレーヤー、Blu-rayプレーヤーなど)。
  • HDMI信号からアナログVGA信号への信号変換の際にタイミングがずれることで上下左右に黒枠が出る場合があります。
  • 全ての機器で動作を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
VGA-CVHD1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,960円
( 7,656円 )
3日目

詳細情報

基本情報

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)と音声信号に変換できるデータコンバータ。
【特長】
・UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力可能。
・HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力可能。
・USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行える。
・ドライバ等のインストールは必要なく、接続するだけで使用可能。
【用途】
・VGA出力のプロジェクターと接続するときなどに便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1の型番VGA-CVHD1のページです。 型番VGA-CVHD1に関する仕様情報を記載しております。
HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q付属USBケーブルでの給電をPCからでは無く、USB-ACアダプターを使っても使用できますか?
A
USB-ACアダプタを使用しても問題ありません。500mAの給電で十分動作します。パソコンのUSBポート給電も基本500mA以下となっております。
Q付属品の給電用USBケーブルの長さは?
A
ケーブル長約75cmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMI信号VGA変換コンバーター VGA-CVHD1
VGA信号HDMI変換コンバーター VGA-CVHD2
HDMI→オーディオ・VGAコンバーター(スケーラー搭載)
USB1.1規格対応(1ポート)
HDMI→3G/HD/SD-SDIコンバーター
3G/HD/SD-SDI → HDMIコンバーター
メーカーサンワサプライサンワサプライATENミスミATENATEN
通常価格6,960円8,950円34,736円6,000円38,110円46,245円
通常出荷日3日目3日目5日目在庫品1日目5日目5日目
変換前通信方式デジタル信号(HDMI)光通信パラレルUSBパラレルシリアル
変換後通信方式アナログ信号(VGA/音声)デジタル信号(HDMI)パラレルシリアルシリアルパラレル
寸法 縦(mm)202028163131
寸法 横(mm)606011065.9122123
寸法 奥行き(mm)55548334107109
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました