17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モジュラー圧着工具

通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円
通常出荷日:6日目~99日目

【特長】・一度の作業で切断と被覆むきが同時に可能。・ラチェット形式で作業時の力を軽減

  • 使用範囲
    4P、6P
  • 入数
    1個

型番:

CR-HT-546
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-HT-546の仕様・寸法情報

使用範囲
4P、6P
入数
1個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-HT-546
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,450円
( 2,695円 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の作業で切断と被覆むきが同時に可能。
・ラチェット形式で作業時の力を軽減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モジュラー圧着工具の型番CR-HT-546のページです。 型番CR-HT-546に関する仕様情報を記載しております。
モジュラー圧着工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モジュラー圧着工具
非絶縁ターミナル圧着工具
ケーブル連結口用圧着工具
ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃
【ロブテックス】モジュラー圧着工具
モジュラー・クリンパー
メーカーKFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)ロブテックスフルーク・ネットワークス
通常価格2,450円4,053円5,956円3,604円3,907円13,731円
通常出荷日6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目19日目
使用範囲4P、6PJIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、16SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、60.2-6mm²--
入数1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました