17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着プライヤー

通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円
通常出荷日:6日目~99日目

【特長】・高強度特殊鋼材質で作られ、堅固でより便利に作業が可能。【用途】・ワイヤ切断可能・ボルト切断:...

詳細を確認
  • 使用範囲
    ワイヤ切断可能、ボルト切断:2.6、3、3.5、4.5、非絶縁端子の圧着:1.25、2、3.5-5.5、ストリッパ:0.75、0.9、1.25、2、3.5、5.5
  • 入数
    1個

型番:

CR-GT1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-GT1の仕様・寸法情報

使用範囲
ワイヤ切断可能、ボルト切断:2.6、3、3.5、4.5、非絶縁端子の圧着:1.25、2、3.5-5.5、ストリッパ:0.75、0.9、1.25、2、3.5、5.5
入数
1個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-GT1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380円
( 1,518円 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度特殊鋼材質で作られ、堅固でより便利に作業が可能。
【用途】
・ワイヤ切断可能
・ボルト切断:2.6、3、3.5、4.5
・非絶縁端子の圧着:1.25、2、3.5~5.5
・ストリッパ:0.75、0.9、1.25、2、3.5、5.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着プライヤーの型番CR-GT1のページです。 型番CR-GT1に関する仕様情報を記載しております。
圧着プライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着プライヤー
非絶縁ターミナル圧着工具
ケーブル連結口用圧着工具
ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃
圧着システムプライヤー 本体
ZTJ ジッパータイプ専用プライヤー
メーカーKFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)RENNSTEIG日本ジッパーチュービング
通常価格1,380円4,053円5,956円3,604円29,080円9,179円
通常出荷日6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目50日目1日目
使用範囲ワイヤ切断可能、ボルト切断:2.6、3、3.5、4.5、非絶縁端子の圧着:1.25、2、3.5-5.5、ストリッパ:0.75、0.9、1.25、2、3.5、5.5JIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、16SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、60.2-6mm²--
入数1個1個1個1個--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました