17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

圧着工具 P-732
ホーザン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
ホーザン
  • <
  • >

ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃

通常単価(税別)
3,604円
税込単価
3,964円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・固体絶縁物を充電絶縁したケーブルの被覆むきおよび切断用ワイヤストリッパー【用途】・長さ調整機...

詳細を確認
  • 使用範囲
    0.2-6mm²
  • 入数
    1個

型番:

CR-LY700F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-LY700Fの仕様・寸法情報

使用範囲
0.2-6mm²
入数
1個

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
CR-LY700F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,604円
( 3,964円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体絶縁物を充電絶縁したケーブルの被覆むきおよび切断用ワイヤストリッパー
【用途】
・長さ調整機能
・線の太さ調節可能
・ラミネーティング刃でスムーズなカッティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃の型番CR-LY700Fのページです。 型番CR-LY700Fに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーストリッパー ラミネーティング刃
非絶縁ターミナル圧着工具
ケーブル連結口用圧着工具
ワイヤーストリッパー
ストリッパー用替刃
ワイヤーストリッパー 1212・替刃
メーカーKFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)KFT(韓国ブランド)クニペックスRENNSTEIGクニペックス
通常価格3,604円4,053円5,956円15,820円17,775円 -5,275円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目〜在庫品1日目〜
使用範囲0.2-6mm²JIS:1-2、5.5、8、14/DIN:1-2、6、10、16SQ:0.25、(0.5-0.75)、(1-1.5)、2.5、4、6---
入数1個1個1個---
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました