エレクトロニクス部品技術窓口
洗練されたデザインのLEDフラッシュ表示灯。【特長】・トリプルフラッシュ方式の採用により、遠方からの高...
詳細を確認
(単位:mm)

LFHシリーズの側面図

LFHシリーズの上面図

LFHシリーズの取付面寸法図

LFH-12/24/48型の配線図

LFH-M2型の配線図

LFH-12S/24S/48S型の配線図
※滅光機能を使用しない時は、ケーブルの先端を絶縁処理してください。
| 型式 | 定格電圧 | 電圧 許容範囲 | 定格消費電力 (上段:標準/下段:最大) | 使用 周囲温度 | 保存 周囲湿度 | 取付場所 | 取付方向 | 保護等級 | 耐振動性 | 点滅回数 | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFH-12 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 屋内/屋外 | 正・横・逆方向 (水のかかる場所では正方向のみ) | IP66 (IEC 60529) 正方向取付時 | 90m/s2 | 110回±10回/分 (トリプルフラッシュ) | 570g |
| 6.0W | |||||||||||
| ●LFH-24-R/-Y | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | ||||||||
| 5.5W | |||||||||||
| LFH-48 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | ||||||||
| 7.5W | |||||||||||
| ●LFH-M2-R | AC100/120/200/230V(50/60Hz) | AC90V~AC250V | 5.7W | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | 20m/s2 | 610g | ||||
| 6.8W | |||||||||||
| ●LFH-12S-Y | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 屋内/屋外 | 正・横・逆方向 (水のかかる場所では正方向のみ) | IP66 (IEC 60529) 正方向取付時 | 90m/s2 | 140回±14回/分 (トリプルフラッシュ) | 570g |
| 6.0W | |||||||||||
| ●LFH-24S-Y | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | ||||||||
| 5.5W | |||||||||||
| ●LFH-48S-Y | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | ||||||||
| 7.5W |
最高の視認性と絶対の信頼性。品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計
対象業種概要:製造業全般
Before:お客様の課題
工場敷地が広く、建屋も増築を繰り返し複雑な立地条件のため、火災発生場所を報知する仕組みがなく、火災発生時には被害が拡大する可能性がある。
After:ご提案内容
火災発生時には火災報知器と連動し、フラッシュ表示灯とMP3再生報知器で報知。さらにLED表示ボードで発生場所を知らせ2次被害を防ぎます。

火災警報の報知 火災から従業員を守る

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
29,970円 ( 32,967円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 19日目 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 3日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 3日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 19日目 |
21,970円 ( 24,167円 ) | 19日目 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 19日目 |
23,970円 ( 26,367円 ) | 19日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 3日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
26,970円 ( 29,667円 ) | 19日目 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
27,970円 ( 30,767円 ) | 19日目 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 19日目 |
28,970円 ( 31,867円 ) | 3日目 |
29,970円 ( 32,967円 ) | 19日目 |
24,970円 ( 27,467円 ) | 19日目 |
29,970円 ( 32,967円 ) | 19日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 3日目 |
25,970円 ( 28,567円 ) | 3日目 |
洗練されたデザインのLEDフラッシュ表示灯。
【特長】
・トリプルフラッシュ方式の採用により、遠方からの高い視認性を誇る。
・カラー:赤、黄、緑、青、白。
・グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。
・屋外・遠距離からの視認性抜群!!超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
・ご購入後、3年間の無償修理対応※品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
・2種類の点滅回数仕様で各種規格に適合。
・警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップ。
【用途】
・屋外など様々な用途に対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Φ50 3色表示灯 ブザー有
3通常価格(税別):3,080円

パトライト
回転灯 SKシリーズ
5通常価格(税別):13,667円~

マルヤス電業
大型表示灯 30Φ 拡散形
0通常価格(税別):2,343円

マルヤス電業
小型表示灯 DBシリーズ
0通常価格(税別):460円

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)
4.5通常価格(税別):10,970円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル
4.5通常価格(税別):3,900円~

パトライト
ホーンスピーカ一体型音声合成回転灯
0通常価格(税別):52,173円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)
0通常価格(税別):14,685円~

パトライト
表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル
0通常価格(税別):9,990円~