エレクトロニクス部品技術窓口
コンパクトで使いやすい電圧検出リレー。【特長】・自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー・...
詳細を確認
LG2-ABの外観

LG2-AB、-DBの外形図

LG2-AB、-DBの寸法図 単位:mm

形LG2と接続ソケット PF083A(別売)を装着した場合の寸法図 単位:mm

形LG2と接続ソケット PL08(別売)を装着した場合の寸法図 単位:mm
| 形式 | 項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検出電圧 | 負担 | 整定範囲 | 制御出力 | |||||
| 定格電圧 (V) | 消費VA 消費電力 | 動作電圧 (SET) (定格値に対して) | 復帰電圧 (RESET) (定格値に対して) | 定格通電電流 (A) | 開閉容量 | |||
| 定格使用電圧 (V) | 定格使用電流(A) | |||||||
| 抵抗負荷 (cosφ=1) | 誘導負荷 (cosφ=0.4 L/R=7ms) | |||||||
| 形LG2-AB | AC100 AC200 AC220 50/60Hz | 5VA以下 | 75~120% | 70~115% | 5 | AC100 AC200 DC28 DC110 | 5 2 5 0.2 | 3 1.2 2 0.1 |
| AC110 50/60Hz | 80~110% | 75~105% | ||||||
| 形LG2-DB | DC12 DC24 DC48 DC100 | 3W以下 | 75~120% | 70~115% | ||||
注1. 動作電圧は復帰電圧より、定格値の5%以上高く整定してください。
注2. DCの検出電圧は、平滑されていることが必要です。
注3. 印加電圧は定格値に対して120%が最大です。
注4. 特殊仕様として定格電圧220V商品も準備しております。ただし、整定範囲は80~110%となります。
| 使用温度範囲 | -10~+40℃(ただし、結露しないこと) | |
|---|---|---|
| 繰り返し誤差 | ±3%以下(1V/sの速度で変化した場合) | |
| 温度の影響 | 20℃+20deg、-30degの範囲で ±5%以内 | |
| 動作時間 | 0.5s以下(0→動作電圧値の120%入力) | |
| 復帰時間 | 0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0) | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて、10MΩ以上(電気回路と取りつけパネル間) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間) | |
| 耐振動 | 誤動作 | 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久 | 294m/s2 |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 5万回以上(最大適用負荷にて) | |
| 質量 | 約100g | |

本体の裏側から見た図
端子番号、(2)(7)の極性表示は、DC用(形LG2-DB)に適用する

本体の裏側から見た図

各部の名称図
設定方法
動作値
復帰値
取りつけ
接続
ご使用について
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,176円 ( 8,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,670円 ( 7,337円 ) | 1日目 |
8,176円 ( 8,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,544円 ( 8,298円 ) | 1日目 |
7,053円 ( 7,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,176円 ( 8,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,176円 ( 8,994円 ) | 1日目 |
6,449円 ( 7,094円 ) | 1日目 |
コンパクトで使いやすい電圧検出リレー。
【特長】
・自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー
・2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます
・検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能
・電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能
・機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ
・使用温度範囲-10~+40℃
【用途】
・機器、装置の電圧検出と警報、制御
・DCバッテリの過充電、過放電防止
・過電圧の表示、フィード・バック制御



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
0通常価格(税別):16,371円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4B/G3DZ-F4Bオプション品
4.4通常価格(税別):66円~