17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/-BC バッテリー駆動可能

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DC電源 導電式レベルスイッチ 61F-GPN-BT/-BC バッテリー駆動可能

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61F-GPN-BC DC24V

2023年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

AC電源がない場所でもバッテリー(DC24V)駆動が可能なコントローラ。
電極間電圧は交流正弦波で電蝕もなく安定検出を実現。
【特長】
・回路処理による自己保持で、出力のONまたはOFFの自己保持選択が可能
・動作抵抗0~100kΩの感度可変型のため、幅広い液体に対応可能
・従来の波立ちによるリレー接点チャタリングをNPN出力にすることで接点磨耗を解消
・CEマーキングに適合し、UL/CSA規格認定品
【用途】
・ビル、集合住宅の上下水道や鉄鋼、食品、化学、薬品、半導体の諸工業の液体制御に最適
・農業水、浄水場、汚水処理などの液面制御など汎用的かつ幅広く利用可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

ラッチ機能
コイル定格電圧(DC)(V)
24
代表規格
UL / CSA
寸法 高さ(mm)
49.4
寸法 幅(mm)
38
寸法 奥行き(mm)
84
分類
コンパクト・プラグインタイプ
種類
リレー接点(1a出力)
接続ピン数(ピン)
11
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト