エレクトロニクス部品技術窓口
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。【特長】・ラチェットリレー形...
詳細を確認電子回路部
| 定格電圧 | AC100、110、200、220V 50/60Hz |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% |
| 消費電力 | 3VA |
出力接点部
形G2RKキープリレー使用
| 負荷 | 抵抗負荷(cosφ=1) | 誘導負荷(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 定格負荷 | AC250V 3A | AC250V 1.5A |
| 定格通電電流 | 3A | |
| 定格使用電流の最大値 | 3A | |
| 開閉容量の最大値 | 750VA | 375VA |
性能
| 応答時間 | 動作時25ms以下、復帰時30ms以下 |
|---|---|
| 最小パルス印加時間 | 40ms以上 |
| 最小休止時間 | 200ms以上 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて10MΩ以上(接点回路一括と電源回路間) |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(接点回路一括と電源回路間) |
| 耐振動 | 耐久10~55Hz 複振幅1mm |
| 耐衝撃 | 耐久98m/s2 |
| 寿命 | 機械的100万回以上(開閉ひん度1,800回/時) 電気的10万回以上(定格負荷) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約215g |
(単位:mm)

注、DINレール取りつけスライダを挿入した場合の寸法です。
形61F-AN
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| 交互運転リレー | 形61F-AN(AC200V) |
| 形61F-AN(AC100V) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,970円 ( 9,867円 ) | 1日目 |
9,293円 ( 10,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
モータの寿命を延ばし、水槽清掃時、ポンプ故障時には片方運転で緊急対応可能。
【特長】
・ラチェットリレー形G4Qと同様の動作を行う電子リレー
・形G4Qに比べ、電源印加時間が短く、取りつけ方向に制限なし
・予備ポンプのさびつきや電動機の絶縁劣化を防止
【用途】
・液面制御リレーによる給排水自動運転などに最適


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

オムロン
セーフティリレー G7S
5通常価格(税別):2,838円

オムロン
パワーリレー G7Z
4.7通常価格(税別):2,643円~