17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スマート計測監視機器 KE1

通常単価(税別)
29,08831,040
税込単価
31,99734,144
通常出荷日:1日目~3日目

ユニット構造で電力、漏電モニタを1台で実現!【特長】・CT/ZCT増設ユニットを連結することで多開路計...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 1台からでも使用でき多開路計測にも対応。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

電源

通信

ユニット種別

ユニット分類

RoHS?最小発注数量
不要
なし
CT増設ユニット
通信スレーブ
10
1個
AC 100~240V
RS-485
電圧/電流監視ユニット
機能スレーブ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,088
( 31,997 )
1日目
31,040
( 34,144 )
3日目

詳細情報

基本情報

ユニット構造で電力、漏電モニタを1台で実現!
【特長】
・CT/ZCT増設ユニットを連結することで多開路計測可能。
・欠相、逆相、過不足電流/電圧保護機能とRS-485通信(Modbus、CompoWay/F)を標準搭載。
・瞬低発生前後の電圧変動データを本体メモリにロギング25msの瞬低警報出力可能(瞬低監視ユニットのみ)。
・DeviceNet通信ユニット増設可能。
・100msタクトで、30CHの瞬時電力をPLC取込可能。
・上位監視ソフト(汎用Ethrnet通信)無償提供(Webからダウンロード)。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 1台からでも使用でき多開路計測にも対応。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート計測監視機器 KE1のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験機器に使用
4
満足度:4.0
試験機器の故障の確認にこの商品を使用しています。型番を指定して依頼されたため、ミスミの検索欄に入力して、この商品を容易に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマート計測監視機器 KE1
電力量モニタ&ロガー KM-D1
小型電力量モニタ KM-N1
EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー
日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10
クランプオンパワーロガー PW3360-91
メーカーオムロンオムロンオムロンエスコ日置電機日置電機
通常価格29,088-49,440 -9,375 -26,097 -121,620191,713
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目6日目9日目
商品区分本体本体-関連部品本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタル--デジタルデジタル
直流/交流交流交流--交流交流
単相/三相単相 / 三相単相 / 三相--単相 / 三相単相 / 三相
最大入力電圧(V)480240--780780
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング