17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB

通常単価(税別)
17,66636,861特別価格
税込単価
19,43340,547特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】<超薄型セーフティ・リレーユニットG9SB>・幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅2...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セーフティ・リレーユニット G9SAの仕様について

主接点補助接点入力ch数定格電圧形式
3a1b1ch、2ch共用AC/DC24V形G9SA-301
AC100~240V
5aAC/DC24V形G9SA-501
AC100~240V

非常停止ユニット

主接点オフディレー
接点
補助接点入力ch数オフディレー
時間
定格電圧形式
3a2a1b1ch、2ch
共用
7.5秒AC/DC24V形G9SA-321-T075
15秒AC/DC24V形G9SA-321-T15
30秒AC/DC24V形G9SA-321-T30

非常停止ユニット オフディレー付き
オフディレー時間は、15段階で可変。次の時間が設定可能。
T075:0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5秒
T15:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15秒
T30:2/4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30秒

セーフティ・リレーユニット G9SBの仕様について

主接点補助接点入力ch数リセットモード入力タイプ定格電圧形式
2aなし2chオートインバースAC/DC24V形G9SB-2002-A
1ch、2chプラスコモン形G9SB-200-B
2chマニュアルインバース形G9SB-2002-C
1ch、2chプラスコモン形G9SB-200-D
3a1bなし(電源直切り)オート--DC24V形G9SB-3010
2chインバースAC/DC24V形G9SB-3012-A
1ch、2chプラスコモン形G9SB-301-B
2chマニュアルインバース形G9SB-3012-C
1ch、2chプラスコモン形G9SB-301-D
  • インバース入力タイプは、おもにメカニカルスイッチの2ch入力時に使用。
  • プラスコモン入力タイプは、おもにセーフティセンサ入力時、またはメカニカルスイッチの1ch入力時に使用。
  • ※ 形G9SB-3010は、電源両切りにより、安全カテゴリ3に適用できます。

定格

形式形G9SA-301形G9SA-501形G9SA-321-T□
電源電圧AC/DC24V:AC24V 50/60Hz/DC24V、AC100~240V:AC100~240V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の−15% +10%
消費電力AC/DC24V :5.7VA/1.7W以下
AC100~240V :9VA以下
AC/DC24V :7.4VA/2.6W以下
AC100~240V :11VA以下
AC/DC24V :8.6VA/3.3W以下
 

電源部/G9SAタイプ

形式形G9SB-200□-□形G9SB-3010形G9SB-301□-□
電源電圧AC/DC24V:AC24V 50/60Hz/DC24DC24VAC/DC24V:AC24V 50/60Hz/DC24
許容電圧変動範囲電源電圧の−15% +10%
消費電力2.9VA/1.4W以下1.7W以下3.6VA/1.7W以下

電源部/G9SBタイプ

形式形G9SA-301/321-T□形G9SA-501
入力電流40mA以下60mA以下

入力部/G9SAタイプ

形式形G9SB-200□-□形G9SB-3010形G9SB-301□-□
入力電流25mA以下60mA以下※30mA以下

入力部/G9SBタイプ

  • ※ A1、A2端子の電流です。
形式形G9SA-301/501/321-T□
負荷抵抗負荷
定格負荷AC250V 5A、DC30V 5A
定格通電電流5A

開閉部/G9SAタイプ

形式形G9SB-200□-□、形G9SB-3010、形G9SB-301□-□
負荷抵抗負荷
定格負荷AC250V 5A、DC 30V 5A
定格通電電流5A

開閉部/G9SBタイプ

性能

形式形G9SA-301形G9SA-501/321-T□
接触抵抗100mΩ
動作時間30ms以下
応答時間10ms以下
定格絶縁電圧(Ui)AC250V
インパルス耐電圧(Uimp)4kV
絶縁抵抗入出力間100MΩ以上 DC500Vメガ
出力異極間
耐電圧入出力間AC2500V 1min
出力異極間
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃耐久300m/s2
誤動作100m/s2
耐久性機械的500万回以上(開閉ひん度7,200回/h)
電気的10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値)DC5V 1mA
使用周囲温度−25~+55 ℃( ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
端子締めつけ強度0.6N・m
質量約210g約270g
  • 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
  • バウンス時間を含みません。
  • 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
  • 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
  • 耐久性の条件は、周囲温度15~35℃、周囲湿度25~75%RHです。
  • AC/DC24Vタイプの質量です。AC100~240Vタイプの質量は、プラス約20gです。
形式形G9SB-200□-□形G9SB-3010形G9SB-301□-□
接触抵抗100mΩ
動作時間30ms以下
応答時間10ms以下
定格絶縁電圧(Ui)AC250V
インパルス耐電圧(Uimp)4kV
絶縁抵抗入出力間100MΩ以上 DC500Vメガ
出力異極間
耐電圧入出力間AC2500V 1min
出力異極間
耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
耐衝撃耐久300m/s2
誤動作100m/s2
耐久性機械的500万回以上(開閉ひん度7,200回/h)
電気的10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値)DC5V 1mA
使用周囲温度-25~+55 ℃( ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
端子締めつけ強度0.5N・m
質量約115g約135g約120g
  • 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
  • バウンス時間を含みません。
  • 応答時間は、入力がオフになった後、主接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
  • 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
  • 耐久性の条件は、周囲温度15~35℃、周囲湿度25~75%RHです。

この商品の外形図と寸法について

 
形G9SA-301 形G9SA-501 形G9SA-321-T□の外形イメージ図

形G9SA-301
形G9SA-501
形G9SA-321-T□の外形イメージ図

単位:mm

形G9SA-301 形G9SA-501 形G9SA-321-T□の外形寸法図

外形寸法図

  • 時間切替えスイッチは形G9SA-321-T□のみです。
  • K1~K4のLEDは、内蔵リレーのK1~K4のa接点が閉じているとき点灯します。
形G9SB-200□-□ 形G9SB-3010の外形イメージ図

形G9SB-200□-□
形G9SB-3010の外形イメージ図

単位:mm

形G9SB-200□-□ 形G9SB-3010の外形寸法図

外形寸法図

形G9SB-301□-□の外形イメージ図

形G9SB-301□-□の外形イメージ図

単位:mm

形G9SB-301□-□の外形寸法図

外形寸法図

型番リスト

表示件数

接点構成

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

分類

オフディレー時間

(秒)

リセットモード

入力タイプ

仕様

入力構成

RoHS?最小発注数量
[その他] 3a1b
24
24
76
45
111
非常停止ユニット
-
-
-
耐硫化強化品(非基板コーティング)
1ch、2ch
-
1個
[その他] 3a1b
-
100~240
76
45
111
非常停止ユニット
-
-
-
-
1ch、2ch
10
1個
[その他] 3a1b
24
24
76
45
111
非常停止ユニット
-
-
-
-
1ch、2ch
10
1個
[その他] 3a2a1b
24
24
76
45
111
非常停止ユニット、オフディレー付き
7.5
-
-
-
1ch、2ch
10
1個
[その他] 3a2a1b
24
24
76
45
111
非常停止ユニット、オフディレー付き
15
-
-
-
1ch、2ch
-
1個
[その他] 3a2a1b
24
24
76
45
111
非常停止ユニット、オフディレー付き
30
-
-
-
1ch、2ch
10
1個
[その他] 5a1b
-
100~240
76
45
111
非常停止ユニット
-
-
-
-
1ch、2ch
10
1個
[その他] 5a1b
24
24
76
45
111
非常停止ユニット
-
-
-
-
1ch、2ch
10
1個
2a
24
24
100
18
112
非常停止ユニット
-
オート
インバース
超薄型
2ch
10
1個
2a
24
24
100
18
112
非常停止ユニット
-
マニュアル
インバース
超薄型
2ch
-
1個
2a
24
24
100
18
112
非常停止ユニット
-
オート
プラスコモン
超薄型
1ch、2ch
10
1個
2a
24
24
100
18
112
非常停止ユニット
-
マニュアル
プラスコモン
超薄型
1ch、2ch
10
1個
[その他] 3a1b
24
-
100
18
112
非常停止ユニット
-
オート
-
超薄型
なし(電源直切り)
10
1個
[その他] 3a1b
24
24
100
23
112
非常停止ユニット
-
オート
インバース
超薄型
2ch
10
1個
[その他] 3a1b
24
24
100
23
112
非常停止ユニット
-
マニュアル
インバース
超薄型
2ch
10
1個
[その他] 3a1b
24
24
100
23
112
非常停止ユニット
-
オート
プラスコモン
超薄型
1ch、2ch
10
1個
[その他] 3a1b
24
24
100
23
112
非常停止ユニット
-
マニュアル
プラスコモン
超薄型
1ch、2ch
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
1日目
24,713
( 27,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,429
( 23,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,026
( 37,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,026
( 37,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,026
( 37,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,861
( 40,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,204
( 34,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,666
( 19,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,666
( 19,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,666
( 19,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,666
( 19,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,762
( 21,738 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,07117,910
( 19,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,071
( 23,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,071
( 23,178 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,07115,803
( 17,383 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
<超薄型セーフティ・リレーユニットG9SB>
・幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え
・欧州EN規格、TÜV認証取得
・DINレール取り付け可
<セーフティ・リレーユニットG9SA>
・幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極を品揃え
・オフディレータイプは、15段階で時間可変
・EN ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)認証取得
・DINレール取り付け、ねじ取り付け可
【用途】
・「安全を確認できた場合だけ機械を運転する」という制御を実現する装置として利用可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q安全回路には、セーフティリレーがなぜ必要ですか?
A
セーフティリレーには、接点溶着時にa接点とb接点が同時に動作状態にならないような強制ガイド接点構造を備えており、セーフティリレー自身の接点溶着の検出が可能です。この機能を利用して安全回路を組むことが可能になります。一般リレーには、この強制ガイド接点構造はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティ・リレーユニット G9SA/G9SB
セーフティ・リレーユニット(マイナスコモン(NPN)仕様タイプ) G9SA-P
セーフティリレー G7SA
セーフティリレー G7S
パワーリレー G7Z
ラッチングリレー G7K
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格17,666-21,738 -1,590 -2,8382,643 -7,344 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途セーフティリレーセーフティリレーセーフティリレーセーフティリレーパワーパワー
ラッチ機能
端子形状ねじ止めねじ止め基板用ソケット/プラグインねじ止めソケット/プラグイン
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)5566-3
代表規格CE / UL / TUV / CCC / CSACE / UL / TUV / CCC / CSAUL / CSAUL / CSA--
よく一緒に購入される商品

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング