17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接点構成

    • その他
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セーフティリレー G7S

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セーフティリレー G7Sシリーズの仕様

分類 極数 接点構成 定格電圧 形式
基準形 6極 4a2b DC24V 形G7S-4A2B-E
3a3b 形G7S-3A3B-E
セーフティリレー G7S:関連画像

G7S-4A2B-E/G7S-3A3B-Eの外観

セーフティリレー G7S:関連画像

G7S-4A2B-E/G7S-3A3B-Eの寸法図 単位:mm

セーフティリレー G7S:関連画像

G7S-4A2B-Eの端子配置/内部接続図

セーフティリレー G7S:関連画像

G7S-3A3B-Eの端子配置/内部接続図

セーフティリレー G7S:関連画像

取り付け穴加工寸法 単位:mm

定格

操作コイル

定格電圧 定格電流(mA) コイル抵抗(Ω) 最大連続許容電圧(V) 消費電力(W)
DC24V 30 800 110% 約0.8
  • ※ 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
  • ※ 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷
定格負荷 a接点 AC250V 10A、DC 30V 10A
b接点 AC250V 6A、DC 30V 6A
定格通電電流 a接点 10A
b接点 6A
接点電圧の最大値 AC250V、DC30V
接点電流の最大値 a接点 10A
b接点 6A

性能

接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 *2 50ms以下
復帰時間 *2 50ms以下
動作電圧 定格電圧に対して80%以下
復帰電圧 定格電圧に対して10%以上
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 *4 *5 コイル接点間(コイル-3極、コイル-4極間):AC4,000V 50/60Hz 1min
コイル接点間(上記以外):AC2,500V 50/60Hz 1min
異極間(“1極、3極、5極”と“2極、4極、6極”間):AC4,000V 50/60Hz 1min
異極間(上記以外):AC2,500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 *6 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
誘導負荷開閉性能 *7
(IEC60947-5-1)
a接点 AC15 AC240V 5A
DC13 DC24V 2A
b接点 AC15 AC240V 3A
DC13 DC24V 2A
故障率 P水準(参考値 *8) DC5V 1mA
使用周囲温度 -25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約65g
  • ※ 上記は初期における値です。
  • ※ 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。

*1. 測定条件:DC5V 10mA 電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格電圧操作 周囲温度条件:+23℃ バウンス時間を含みません。
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. ソケット(形P7S)を使用する場合は、コイル接点間/異極間は、AC2,000V 50/60Hz 1minとなります。
*5. コイルは0-1、1極は13-14、2極は23-24、3極は33-34、4極は41-42または43-44、5極は51-52、6極は61-62を意味します。
*6. 耐久性の条件は、周囲温度+15~+35℃、周囲湿度25~75%RHです。
*7. AC15はφ0.3(cos0.3mm)、DC13はL/R=96msの誘導負荷です。
*8. この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。

  • ※ 使用上の注意等はカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

接点構成

RoHS?最小発注数量
[その他] 3a3b
10
1個
[その他] 4a2b
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,838
( 3,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,838
( 3,122 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

10Aの高容量開閉が可能なセーフティリレー。
【特長】
・強制ガイド接点付きリレー(EN50205/ClassA VDE認証)。
・機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
・インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
・表面接続、裏面接続ソケットを準備。
【用途】
・作業現場などの安全対策必要な場所にセーフティ対策が必要な場所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティリレー G7Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ないものが売っているので助かります。
5
満足度:5.0
よそでは買えないものでもここなら買えるのが最高の醍醐味です。おかげで制御盤作成に助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティリレー G7S
セーフティ・リレーユニット(マイナスコモン(NPN)仕様タイプ) G9SA-P
セーフティリレー G7SA
ラッチングリレー G7K
小形パワーリレー MK-S
HR5S形 安全リレーモジュール
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンIDEC
通常価格2,83821,738 -1,590 -7,344 -1,759 -13,772 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
用途セーフティリレーセーフティリレーセーフティリレーパワーパワーその他
ラッチ機能
端子形状ソケット/プラグインねじ止め基板用ソケット/プラグインソケット/プラグインその他
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)656353
コイル定格電圧(DC)(V)2424----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング