エレクトロニクス部品技術窓口
電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。【特長】・誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。・電源投...
詳細を確認
逆転防止リレー APR-Sの外観

APR-Sの外形図

APR-Sの外形寸法図 単位:mm

APR-Sの端子配置図
(本体の裏側から見た図です)

APR-S380、APR-S440の外形図

APR-S380、APR-S440の外形寸法図 単位:mm

APR-S380、APR-S440の端子配置図
(本体の裏側から見た図です)

APR-Sの外部接続例
動作説明
端子⑥→④→③の順番にR→S→Tの電圧印加時が正相順。
正相順:内蔵リレー動作(⑤-①導通、⑤-⑧不導通)。
逆相順:内蔵リレー不動作(⑤-①不導通、⑤-⑧導通)。

APR-S380/S440の外部接続例
動作説明
端子⑩→①→③の順番にR→S→Tの電圧印加時が正相順。
正相順:内蔵リレー動作(⑥-⑦導通、⑥-⑧不導通)。
逆相順:内蔵リレー不動作(⑥-⑦不導通、⑥-⑧導通)。

APR-Sのソケット取りつけ時の寸法 単位:mm
形PF083A(別売)
| 定格電圧 | 形APR-S | 200/220V |
|---|---|---|
| 形APR-S380 | 380/400V | |
| 形APR-S440 | 440V | |
| 許容電圧変動範囲 | 形APR-S | 三相 AC170~240V 50/60Hz |
| 形APR-S380 | 三相 AC350~420V 50/60Hz | |
| 形APR-S440 | 三相 AC410~460V 50/60Hz | |
| 動作時間 | 100ms以内(電圧印加後、 正相→反相検出完了まで) | |
| 制御出力 | 形APR-S | 1cリレー出力 AC200V 1.1A cosφ=1、AC200V 0.6A cosφ=0.4 |
| 形APR-S380 | 1cリレー出力 AC250V 1.1A cosφ=1、AC250V 0.6A cosφ=0.4 |
|
| 形APR-S440 | ||
| 使用周囲温度 | -10~+50℃(ただし、氷結しないこと) | |
| 寿命 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上 | |
| 質量 | 約100g | |
電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。
【特長】
・誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。
・電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。
・結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。
・小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。
・電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、使用可能。
【用途】
・つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。
・配線変えを何回も行うところの機器に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R
0通常価格(税別):633円~

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~