エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

制御リレー RB専用ソケット

制御リレー RB専用ソケット TP04
通常単価(税別)
303
税込単価
333
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

富士電機機器制御の制御リレーRB専用ソケットです。角型ソケット

型番:

TP04
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TP04の仕様・寸法情報

ソケットタイプ
角型ソケット
ソケットピン数
4
代表規格
UL
寸法 縦(mm)
20.5
寸法 横(mm)
22.2
寸法 奥行き(mm)
5
適用リレー
RB専用ソケット
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番ソケットタイプソケットピン数代表規格寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
TP04角型ソケット4UL20.5mm22.2mm5mm

型番リスト

表示件数
型番
TP04
RoHS?最小発注数量
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
303
( 333 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

富士電機機器制御の制御リレーRB専用ソケットです。
角型ソケット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制御リレー RB専用ソケットの型番TP04のページです。 型番TP04に関する仕様情報を記載しております。
制御リレー RB専用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制御リレー RB専用ソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
DK/DYリレー プリント板用ソケット
SVシリーズ RV8H形インターフェイスリレー用ソケット
SJシリーズ リレーソケット
メーカー富士電機機器制御PanasonicPanasonicPanasonicIDECIDEC
通常価格303550524949819420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目〜
ソケットタイプ角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット角型ソケット
ソケットピン数412585-
代表規格ULUL / CSAUL / CSAUL / CSAUL / CSA-
寸法 縦(mm)20.518.328.51775.6-
寸法 横(mm)22.212.4131588-
よく一緒に購入される商品

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング