17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パワーリレー用ソケット

パワーリレー用ソケット
通常単価(税別)
468610
税込単価
515671
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

富士電機機器制御のパワーリレー用ソケットです。3タイプございます。

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番ソケットタイプソケットピン数代表規格寸法 縦寸法 横寸法 奥行き
TP614X2角型ソケット14UL/CSA50mm69.5mm25mm
TP68角型ソケット8UL/TUV/CSA21.6mm28.9mm56.9mm
TP68X2角型ソケット8UL/TUV/CSA28mm73.5mm68mm

型番リスト

表示件数

ソケットタイプ

ソケットピン数

代表規格

寸法 縦

(mm)

寸法 横

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

適用リレー

仕様

RoHS?最小発注数量
角型ソケット
8
UL / TUV / CSA
21.6
28.9
56.9
HH62P用
はんだ付配線用
10
2個
角型ソケット
8
UL / TUV / CSA
28
73.5
68
HH62P用
レール取付形ねじ配線用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

富士電機機器制御のパワーリレー用ソケットです。
3タイプございます。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワーリレー用ソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電源供給用のリレーに使用
5
満足度:5.0
お客様からリレーのメーカーを富士電機機器制御でというご指定がありました。大接点容量であるHH64を購入しましたのでソケッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーリレー用ソケット
Sリレー用プリント板ソケット
ミニコントロールリレー用ソケット
SPリレー用端子台
DK/DYリレー プリント板用ソケット
SJシリーズ リレーソケット
メーカー富士電機機器制御Panasonic富士電機機器制御PanasonicPanasonicIDEC
通常価格468-550208 -2,088 -949420 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト