エレクトロニクス部品技術窓口

P板搭載、ラッピング配線、はんだ配線、レール取付ねじ配線形など豊富な種類を用意。
| 型番 | ソケットタイプ | ソケットピン数 | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 横 | 寸法 奥行き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP58 | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 21.6mm | 28.9mm | 57.2mm |
| TP511 | 角型ソケット | 11 | UL/TUV/CSA | 21.6mm | 28.9mm | 54.3mm |
| TP511X2-CR | 角型ソケット | 11 | UL/TUV/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 68mm |
| TP514X2 | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 68mm |
| TP514X2-Z/100 | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 68mm |
| TP514X1-CR | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 29mm | 73.5mm | 68mm |
| TP58X2-CR | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 68mm |
| TP58X2 | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 68mm |
| TP514B | 角型ソケット | 11 | UL/TUV/CSA | 21.6mm | 28.9mm | 54.2mm |
| TP514X2-CR | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 68mm |
| TP514X1 | 角型ソケット | 14 | UL/TUV/CSA | 29mm | 73.5mm | 68mm |
| TP58X1 | 角型ソケット | 8 | UL/TUV/CSA | 22mm | 73.5mm | 68mm |
| TP814X2 | 角型ソケット | 14 | UL/CSA | 32.4mm | 72.5mm | 85.5mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
383円 ( 421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
620円 ( 682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
785円 ( 864円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,368円 ( 2,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,381円 ( 1,519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円613円 ( 674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
850円545円 ( 600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,764円 ( 3,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,122円 ( 1,234円 ) | 19日目 |
985円 ( 1,084円 ) | 19日目 |
P板搭載、ラッピング配線、はんだ配線、レール取付ねじ配線形など豊富な種類を用意。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
3.3通常価格(税別):464円~

オムロン
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
3.3通常価格(税別):534円~

オムロン
P7S セーフティリレーソケット
4通常価格(税別):2,090円~

IDEC
DN/DFシリーズ リレーソケット
4通常価格(税別):480円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】リレーソケット E-MSSF-A/B(角型)
0通常価格(税別):313円~

オムロン
基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D
0通常価格(税別):190円~

富士電機機器制御
ミニコントロールリレー用ソケット
0通常価格(税別):208円~