エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・瞬時電圧降下、停電時等の記憶回路、情報伝達回路に最適です。・特殊磁性材料の採用により、経時変...
詳細を確認| 型番 | 用途 | 接点構成 | ラッチ機能 | 端子形状 | コイル定格電圧(DC) | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 接点定格電流(DC**Vのとき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH52P-R DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 40.6mm | 3 |
| HH52P-RF DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 40.6mm | 3 |
| HH52PW-RF DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 40.6mm | 3 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,921円 ( 5,413円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,009円 ( 5,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,407円 ( 3,748円 ) | 19日目 |
【特長】
・瞬時電圧降下、停電時等の記憶回路、情報伝達回路に最適です。
・特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく長寿命です。
・動作表示機構が内蔵されていますので動作確認が容易です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
I/Oリレー G7T
4通常価格(税別):787円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M2R
0通常価格(税別):238円~