エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・大接点容量。・小形,軽量で10Aの大接点容量を有しています。・各種機器のパワーリレーとして最...
詳細を確認| 型番 | 用途 | 接点構成 | ラッチ機能 | 端子形状 | コイル定格電圧(DC) | コイル定格電圧(AC) | 代表規格 | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 接点定格電流(DC**Vのとき) | 接点定格電流(AC**Vのとき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH62P-L DC12V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 12V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P DC12V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 12V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P DC100V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62S DC24V | 制御 | 2c | 無 | ケース前面 | 24V | UL/TUV/CSA | 21.7mm | 43mm | 41mm | 10 | ||
| HH62P DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P AC100V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P-L DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P-FL DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P AC200V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 200V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P-F DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P-FL DC12V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 12V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P-L AC100V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P AC110V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 110V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62P-L AC200V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 200V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 | ||
| HH62PW-FL DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 7 | ||
| HH62P-CR AC100V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | UL/TUV/CSA | 21mm | 27.8mm | 41.3mm | 10 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,763円 ( 3,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,311円 ( 1,442円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,763円 ( 3,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,119円 ( 2,331円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,763円 ( 3,039円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,159円 ( 1,275円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,313円 ( 1,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,249円 ( 3,574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 19日目 |
1,806円 ( 1,987円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,952円 ( 2,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,815円 ( 1,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,427円 ( 2,670円 ) | 19日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・大接点容量。
・小形,軽量で10Aの大接点容量を有しています。
・各種機器のパワーリレーとして最適です。
・高耐電圧。
・小形ながら,AC2000V1分間の高耐電圧を有し,アークバリヤ付きです。
・電気用品取締法準拠品です。
・UL,CSA,TUV規格品を標準化しています。
・コイル電圧の判別が容易。
・コイル化粧紙の色別により,コイル電圧の判別が容易です。
・NECAC4530に準拠しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
パワーリレー G2R
4.7通常価格(税別):400円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~