エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・豊富な種類。メイク・ビフォア・ブレーク接点もそろえています。・機械式動作表示付ですので、リレ...
詳細を確認| 型番 | 用途 | 接点構成 | ラッチ機能 | 端子形状 | コイル定格電圧(DC) | コイル定格電圧(AC) | 寸法 高さ | 寸法 幅 | 寸法 奥行き | 接点定格電流(DC**Vのとき) | 接点定格電流(AC**Vのとき) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH23PN-L AC200V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 200V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH22PN DC24V | 制御 | 2c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH23PN-L DC100V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH23PW AC100V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH23PN-T AC100V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH24PN DC12V | 制御 | 2a+1b+1c | 無 | ソケット/プラグイン | 12V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 4 | ||
| HH23PW DC24V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH24PN AC100V | 制御 | 2a+1b+1c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 4 | ||
| HH23PN AC100V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH23PN-FL DC24V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH23PN-L AC100V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 100V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 | ||
| HH23PW-FL DC24V | 制御 | 3c | 無 | ソケット/プラグイン | 24V | 36mm | 36mm | 68.2mm | 6 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,835円 ( 2,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,075円 ( 2,283円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,046円 ( 3,351円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,563円 ( 5,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,563円 ( 5,019円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,424円 ( 2,666円 ) | 19日目 |
4,214円 ( 4,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,341円 ( 2,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,341円 ( 2,575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,440円 ( 5,984円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,075円 ( 2,283円 ) | 19日目 |
4,201円 ( 4,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・豊富な種類。メイク・ビフォア・ブレーク接点もそろえています。
・機械式動作表示付ですので、リレーの動作チェックが容易です。
・コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
・NECA C 4530 に準拠しています。
・高信頼性品をシリーズ化。
・高信頼性タイプの磁気保持形。
・小型でローコスト。
・双接点採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R
0通常価格(税別):633円~