エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・幅34mmのスリムタイプ。・4点出力、6点出力タイプ共に幅34mmのスリムタイプです。・盤内...
詳細を確認| 仕様 | 項目 | 定格・性能 | ||
|---|---|---|---|---|
| a接点 | b接点 | |||
| 接点仕様 | 接触抵抗(初期) | 30mΩ以下 | ||
| 接点材料 | 銀合金(金メッキ) | |||
| 最小適用負荷(参考値) | DC0.1V,0.1mA | DC1V,0.1mA | ||
| 定格 | 定格通電電流 | 5A | ||
| 最大開閉容量 | AC250V 5A, DC30V 5A | AC250V 1A, DC30V 1A | ||
| 電気的性能 | 動作時間(定格電圧にて) | 10ms以下 | ||
| 復帰時間(定格電圧にて) | 10ms以下 | |||
| 絶縁抵抗(初期) | 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) | |||
| 耐電圧 | 接点‐コイル間 | AC2000V 1分間 | ||
| 同極接点間 | AC750V 1分間 | |||
| 異極接点間 | AC2000V 1分間 | |||
| 異極コイル間 | AC500V 1分間 | |||
| 機械的性能 | 耐振動性 | 誤作動 | 10~55Hz複振幅1mm | |
| 耐久 | 10~55Hz複振幅1.5mm X,Y,Z方向各2時間計6時間 | |||
| 耐衝撃性 | 誤作動 | 100m/s2 | ||
| 耐久 | 1000m/s2 X,Y,Z方向各3回計18回 | |||
| 耐久性 | 機械的 | 2000万回以上 | ||
| 使用条件 | 使用周囲温度 | -25~+55℃(ただし氷結・結露しないこと) | ||
【特長】
・幅34mmのスリムタイプ。
・4点出力、6点出力タイプ共に幅34mmのスリムタイプです。
・盤内の省スペース化に貢献します。
・4点種t力にはb接点出力搭載タイプをラインアップ。
・接触信頼性の高い小型カードリレーを採用。
・双接点化により、接触信頼性の高い制御ニーズにも対応できます。
・表面取付レール取付共用化達です。
・コイルサージ吸収ダイオードおよび動作表示ランプ付き。
・専用ソケットTP04形を採用し、リレーのメンテナンスが容易。
・RS4形にはコモン配線に便利な短絡板を2個付属。
・フィンガープロテクタRZ4N形を準備しています(別売)。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ターミナルリレーG6D-F4PU/G3DZ-F4PU、G6D-F4B/G3DZ-F4B
4.2通常価格(税別):3,200円~

オムロン
ターミナルリレー G6B-4□□ND
4.7通常価格(税別):3,762円~

ミスミ
RT-2 リレーターミナル1a×8(端子台接続)
4.6通常価格(税別):3,991円

オムロン
ターミナルリレー G6B-4CB
4.8通常価格(税別):5,929円

オムロン
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
4.5通常価格(税別):4,600円~

Panasonic
制御機器 インターフェイスターミナル 4点ユニットリレー(PhotoMOSリレーパワータイプ)
0通常価格(税別):7,988円~

オムロン
ターミナルSSR G3S4
5通常価格(税別):904円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ターミナルリレー 標準タイプ E-TRPW1/2
0通常価格(税別):3,827円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】電源/信号用ブロック/ターミナルリレー スリムタイプ E-TRSG5/6/7
0通常価格(税別):803円~