エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ターミナルリレー RS16

ターミナルリレー RS16 RS16-DE04
通常単価(税別)
21,833
税込単価
24,016
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・外形サイズは幅110mm奥行52mm×高さ37mの小形サイズ。・プッシュセット端子を採用し、...

詳細を確認

型番:

RS16-DE04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RS16-DE04の仕様・寸法情報

出力仕様
DC
コイル定格電圧(V)
DC24
コモン線処理
NPN対応
極数
16極
入出力区分
出力
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

型番出力仕様コイル定格電圧(V)コモン線処理極数入出力区分
RS16-DE04DCDC24NPN対応16極出力

型番リスト

表示件数
型番
RS16-DE04
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,833
( 24,016 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・外形サイズは幅110mm奥行52mm×高さ37mの小形サイズ。
・プッシュセット端子を採用し、ねじ締め作業が容易。
・端子部にはプッシュセット端子を採用しましたので、ねじ締め工数が削減でき、ねじの紛失もありません。
・LED動作表示によりI/OのONOFF動作の確認が容易。
・リレーと1:1で配置した動作表示用LEDにより、リレーのON/OFF動作の状況が一目瞭然です。
・出力用と入力用を準備。
・サージ吸収ダイオード付。
・デバイスNo.が記入可能な端子カバーを標準装備。
・リレー引抜き工具内蔵。
・DINレール取付け、表面ねじ取付け共用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターミナルリレー RS16の型番RS16-DE04のページです。 型番RS16-DE04に関する仕様情報を記載しております。
ターミナルリレー RS16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターミナルリレー RS16
ターミナルリレー RS4□,6N
16点小型コイルリレーターミナル1a×16
PCRYシリーズ 16点小型コイルリレーターミナル1a×16
オムロンG7TCリレーターミナル1a×16
I/Oターミナル P7TF-IS16/OS16/OS08
メーカー富士電機機器制御富士電機機器制御ミスミ東洋技研ミスミオムロン
通常価格21,8334,247 -22,05023,17225,312 -12,209 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
出力仕様DC-----
コイル定格電圧(V)DC24-----
コモン線処理NPN対応-----
極数16極-----
入出力区分出力出力----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ターミナルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト