エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SDF-ES シールドカバー

通常単価(税別)
16,560円
税込単価
18,216円
通常出荷日:3日目

【特長】・配線の入出線口を容易にシールド対策ができます・表面抵抗(導電部):0.1Ω/cm2以下・絶縁...

詳細を確認

型番:

SDF-03-04-35ESA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDF-03-04-35ESAの仕様・寸法情報

種類
保護用バーツ
材質
導電部:Ni/Cuめっき導電布(PET不織布), 絶縁部:塩化ビニルシート
寸法(W)(mm)
190
寸法(H)(mm)
102
寸法(D)(mm)
350
表面抵抗
0.1Ω/cm2以下

商品情報

SDF-ES シールドカバー SDF-03-04-35ESAの仕様

SDF-03-04-35ESAの外観

SDF-03-04-35ESAの外観

SDF-03-04-35ESAの組立後のイメージ

SDF-03-04-35ESAの組立後のイメージ

寸法図

(単位:mm)

SDF-03-04-35ESAの寸法図

SDF-03-04-35ESAの寸法図

注.キャビネット内側取付面の斜線で示した※部分には導電性を確保してください。

取付例

SDF-03-04-35ESAの取付例

SDF-03-04-35ESAの取付例

取付方法

  • シールドカバーの取付面(導電布)部分はキャビネットと電気的に接触させる必要があります。キャビネット内側の取付面(斜線で示した※部分)には導電性を確保してください。
  • シールドカバー取付面(導電布)がキャビネット内側になるようにし、付属のねじ類を利用して取り付けてください。
  • 配線類を通し、マジックテープで開口部を結束してください。

付属品

  • テンプレート:1枚
  • なべ小ねじ M4×10 :12本
  • ナット M4:12個
  • 取扱説明書:1枚

型番リスト

表示件数
型番
SDF-03-04-35ESA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,560円
( 18,216円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線の入出線口を容易にシールド対策ができます
・表面抵抗(導電部):0.1Ω/cm2以下
・絶縁抵抗(内側・外側導電部):1,013Ω/cm2以上
・導電部材質:Ni/Cuめっき導電布(PET不織布)
・絶縁部材質:塩化ビニルシート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDF-ES シールドカバーの型番SDF-03-04-35ESAのページです。 型番SDF-03-04-35ESAに関する仕様情報を記載しております。
SDF-ES シールドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDF-ES シールドカバー
BP11-BD 底面小扉
BP11-A アルミモールセット
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
CSX-R ルーフ
RD36 ユニットウインドウ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格16,560円23,520円 -6,590円 -38,620円 -3,510円 -16,720円 -
通常出荷日3日目3日目8日目〜3日目3日目3日目
種類保護用バーツ化粧プレートカバー用パーツハンドルルーフボックス用継枠
材質導電部:Ni/Cuめっき導電布(PET不織布), 絶縁部:塩化ビニルシート鉄アルミニウム扉・フレーム:ステンレスアルミパネル:アルミt2.0, パネル本体:鉄t1.6, パネル枠:鉄t1.2, ウインドウ:スモークアクリルt5.0
寸法(W)(mm)190-----
寸法(H)(mm)102-----
寸法(D)(mm)350-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました