エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD874 ケーブルトレイ(連結用)

通常単価(税別)
6,700円
税込単価
7,370円
通常出荷日:3日目

連結ラック間の配線渡し用ケーブルトレイ。【特長】・材質:正面パネル:鉄 t1.0・トレイ本体:鉄 t1...

詳細を確認

型番:

RD874-71EK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD874-71EKの仕様・寸法情報

幅(mm)
97.7
高さ(mm)
44
全長(mm)
655
材質
[その他] 鉄
カラー
黒
RoHS2(10物質)?
対応

商品情報

RD874 ケーブルトレイ(連結用)の仕様

RD874-71EKの外観・寸法

RD874-71EKの外観・寸法

ご注意:マウントアングルを前側へ移動すると取り付けできません。

品名記号外形寸法 mm材質製品質量
kg
適用機種
ブラック塗装WHD
RD874-71EK6554497.7正面パネル〔鉄 t1.0〕
トレイ本体〔鉄 t1.6〕
0.9FSシリーズ(FSS,FSST,FSG,FSV,FSH,FSNA,組替仕様FS□-2ME・-MEを除く)W=700・800用

型番リスト

表示件数
型番
RD874-71EK
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,700円
( 7,370円 )
3日目

詳細情報

基本情報

連結ラック間の配線渡し用ケーブルトレイ。
【特長】
・材質:正面パネル:鉄 t1.0・トレイ本体:鉄 t1.6
・正面カバーを取付けることで配線を隠しきれいに見せます
・垂直配線切欠穴にケーブル保護用エッジング付です
・結束テープ(RD852-50)にてケーブルを固定可能です
・色:ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD874 ケーブルトレイ(連結用)の型番RD874-71EKのページです。 型番RD874-71EKに関する仕様情報を記載しております。
RD874 ケーブルトレイ(連結用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD874 ケーブルトレイ(連結用)
RD871 ダクト付パネル・光コード用
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
ダクトカバーL (カット品)
メーカー日東工業日東工業パンドウイット興和化成エヌアイシ・オートテックSUS(エスユーエス)
通常価格6,700円5,590円7,085円8,546円--
通常出荷日3日目3日目1日目1日目4日目〜5日目
幅(mm)97.713044.11009040
高さ(mm)444493.71003630
全長(mm)655482.5482.6200015~300050~4000
材質鉄アルミ/ABS樹脂PVCノンハロ難燃ポリプロピレンアルミ(A6063S-T5)アルミ(A6063SS-T5)
カラー黒黒黒アイボリーシルバーその他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました