17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

丸型防水形圧着端子

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

丸型防水形圧着端子

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SR1.25-3.5C(アカトウメイ)

2018年08月に販売終了となりました。

防水、防塵性に優れた圧着端子。
【特長】
・絶縁被覆部分に高密度ポリエチレンとポリオレフィン系接着剤の特殊二重構造のチューブを使用。
・圧着後にヒートガンで被覆部を加熱収縮することでチューブと電線被覆が接着し防水、防塵効果が得られる。
・赤透明、青透明、黄透明の3色で展開し、12タイプのバリエーションで用途にあわせて選択可能。
【用途】
・防水、防塵が必要な箇所に利用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
絶縁付圧着端子
形状
丸型
内径 d2(φ)
3.7
舌部外径(mm)
6.6
全長(mm)
25.8
適合電線サイズ(AWG)
18~16
特長
防水
絶縁部素材
[その他] 高密度ポリエチレン
絶縁被覆(色)
赤透明
Fサイズ(mm)
8
RoHS2(10物質)?
非対応
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト