17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA

通常単価(税別)
2,23310,120特別価格
税込単価
2,45611,132特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

各種制御回路の集中警報装置に適したリレー回路ユニット。【特長】・形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

リレー回路ユニット(有接点アナンシェータ)の仕様

リレー個数動作方式アラーム接点分類形式電圧(V)
2ノンロックa補助接点有形MYA-NA2AC100/110、200/220
DC24、100/110
補助接点無形MYA-NA1AC200/220
ロックインa補助接点有形MYA-LA2AC100/110、200/220
DC24
補助接点無形MYA-LA1AC100/110、200/220
DC24 、100/110
b補助接点有形MYA-LB2AC100/110
DC24
3a補助接点無
(故障復旧後再リセット確認回路付)
形MYA-LA12DC24
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA:関連画像

MYA-NA1/MYA-NA2/MYA-LA1/MYA-LA2/MYA-LB2の外観

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA:関連画像

MYA-NA1/MYA-NA2/MYA-LA1/MYA-LA2/MYA-LB2の寸法図 単位:mm

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA:関連画像

MYA-LA12の外観

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA:関連画像

MYA-LA12の寸法図 単位:mm

ソケット取りつけの高さ

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA:関連画像

表面接続ソケットの場合 単位:mm

  • ※ ()内は形MYA-LA12の場合の寸法です。
  • ※ 形PF113A はレール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用です。
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA:関連画像

裏面接続ソケットの場合 単位:mm

  • ※ ()内は形MYA-LA12の場合の寸法です。

定格

開閉部(接点部)

負荷抵抗負荷誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
項目
接触機構シングル(形MYシリーズ)
接点材質Ag(形MYシリーズ)
定格負荷AC 220V 3A、DC 24V 3AAC 220V 0.8A、DC 24V 1.5A
定格通電電流3A
接点電圧の最大値AC 250V、DC 125V
接点電流の最大値3A
開閉容量の最大値(参考値)660VA 72W176VA 36W
故障率 P水準(参考値*)DC 1V 1mA
  • ※ この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。形MYA-NA1は接点定格が異なります。

性能

接触抵抗 *150mΩ以下
動作時間 *220ms以下
復帰時間 *220ms以下
最大開閉ひん度1,800回/h(定格負荷)
絶縁抵抗 *3100MΩ以上
耐電圧異極間AC1,000V 50/60Hz 1min
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃耐久1,000m/s2
誤動作200m/s2
耐久性機械的AC用:5,000万回以上
DC用:1億回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 *420万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度-10~+40℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度5~85%RH
質量約100~150g
  • ※ 上記は初期における値です。
  • ※ 接触抵抗は1接点あたりの値です。

*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃

  • ※ 動作等のデータにつきましてはメーカーカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

分類

動作方式

アラーム接点

最小発注数量
-
100/110
65
39
51
補助接点無
ロックイン
a接点
1個
-
200/220
65
39
51
補助接点無
ロックイン
a接点
1個
24
-
65
39
51
補助接点無
ロックイン
a接点
1個
100/110
-
65
39
51
補助接点無
ロックイン
a接点
1個
-
100/110
65
39
51
補助接点有
ロックイン
a接点
1個
-
200/220
65
39
51
補助接点有
ロックイン
a接点
1個
24
-
65
39
51
補助接点有
ロックイン
a接点
1個
-
100/110
50
38
84.5
補助接点有
ロックイン
a接点
1個
-
200/220
50
38
84.5
補助接点有
ロックイン
a接点
1個
24
-
84.5
38
50
補助接点無(故障復旧後再リセット確認回路付)
ロックイン
a接点
1個
100/110
-
50
38
84.5
補助接点無
ロックイン
a接点
1個
-
100/110
65
39
51
補助接点有
ロックイン
b接点
1個
24
-
65
39
51
補助接点有
ロックイン
b接点
1個
-
100/110
51
39
65
補助接点無
ノンロック
a接点
1個
-
200/220
65
39
51
補助接点無
ノンロック
a接点
1個
-
100/110
65
39
51
補助接点有
ノンロック
a接点
1個
-
200/220
65
39
51
補助接点有
ノンロック
a接点
1個
24
-
65
39
51
補助接点有
ノンロック
a接点
1個
100/110
-
65
39
51
補助接点有
ノンロック
a接点
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,520
( 6,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,4481,362
( 1,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,448
( 5,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,670
( 6,237 )
1日目
5,5201,932
( 2,125 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,520
( 6,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,448
( 5,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,120
( 11,132 )
1日目
10,120
( 11,132 )
1日目
6,949
( 7,644 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,120
( 11,132 )
1日目
5,5201,656
( 1,822 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,648
( 6,213 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
5,448
( 5,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,1901,914
( 2,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,520
( 6,072 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,431
( 5,974 )
1日目
2,233
( 2,456 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種制御回路の集中警報装置に適したリレー回路ユニット。
【特長】
・形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです
・小型、プラグインタイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単
・ロイド規格認定品(形MYA-LA12を除く)
【用途】
・警報回路を内部に搭載したリレーとして警報装置に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA
ラッチングリレー G7K
小形パワーリレー MK-S
セーフティリレー G7SA
セーフティ・リレーユニット(マイナスコモン(NPN)仕様タイプ) G9SA-P
RS Pro ハイインラッシュリレー 1c接点
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンRS PRO
通常価格2,233-7,344 -1,759 -1,590 -21,738 -1,316 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
用途その他パワーパワーセーフティリレーセーフティリレー信号用
接点構成その他2c2a2c--1c
ラッチ機能
端子形状ソケット/プラグインソケット/プラグインソケット/プラグイン基板用ねじ止め基板用
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)3356516

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト