エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

単機能タイプ G3J

通常単価(税別)
10,417
税込単価
11,459
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

サーマルリレーと保護協調が取れたコンタクタ感覚で使用できる三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ。【...

詳細を確認
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番:

G3J-205BL AC100-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G3J-205BL AC100-240の仕様・寸法情報

用途
SSR
端子形状
その他
代表規格
CE / UL / CSA
寸法 高さ(mm)
100
寸法 幅(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
80
端子形状詳細
ねじ端子
絶縁方式
フォト・カプラ
ゼロクロス機能
定格負荷電圧(V)
AC100~240
適用モータ容量(AC3級)
0.75kW(4.8A)/AC200~220V
定格入力電圧(V)
AC100~240
動作表示灯
取付方法
DINレール取りつけ/ねじ端子共用
素子数
3
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

単機能タイプ G3J:関連画像

単機能タイプの外観

単機能タイプ G3J:関連画像

単機能タイプの外観

単機能タイプ G3J:関連画像

G3J-205BL/G3J-205BL-2/G3J-211BLの外形寸法図 単位:mm

単機能タイプ G3J:関連画像

G3J-205BL/G3J-205BL-2/G3J-211BLの外形寸法図 単位:mm

単機能タイプ G3J:関連画像

G3J-205BL/G3J-205BL-2/G3J-211BLの取りつけ穴加工寸法 単位:mm

定格(周囲温度25℃)

操作(入力)回路部

種類 DC入力タイプ AC入力タイプ
定格操作電圧 DC12~24V AC100~240V(50/60Hz)
使用電圧範囲 DC9.6~26.4V AC75~264V(50/60Hz)
定格入力電流(インピーダンス) 15mA以下(DC12~24V) 36kΩ±20%(AC100~240V)
動作電圧 DC9.6V以下 AC75V以下
復帰電圧 DC3.6V以上 AC20V以上

主回路部

形式 形G3J-211BL 形G3J-205BL
形G3J-205BL-2
定格使用電圧 AC100~240V(50/60Hz)
負荷電圧範囲 AC75~264V(50/60Hz)
定格通電電流 *1 11.1A(40℃にて) 4.8A(40℃にて)
最小負荷電流 0.1A
サージオン電流耐量(ピーク値) 350A(60Hz、1サイクル) 150A(60Hz、1サイクル)
閉路電流
(実効値)
AC3 111A 48A
AC4 133.2A 57.6A
しゃ断電流
(実効値)
AC3 88.8A 38.4A
AC4 111A 48A
適用負荷 三相誘導モータ
(AC3級、AC4級、AC35-a)
AC200~220V 2.2kW(11.1A) AC200~220V 0.75kW(4.8A)
AC3級、AC4級、AC53-a開閉ひん度試験を満足する
単相モータ(AC3級) *2 AC100V 0.4kW(11.1A)
AC200V 0.75kW(8.8A)
AC100V 0.1kW(5.1A) *3
AC200V 0.4kW(5.5A)
抵抗負荷(AC1級) AC100~240V 11.1A AC100~240V 4.8A
  1. *1周囲温度により異なります。
  2. *22素子タイプは、L2-T2間が内部で短絡されています。
  3. *30.75kWタイプで3極同時ONの場合、各組とも4.8A以下でご使用ください。

性能

種類 DC入力タイプ AC入力タイプ
動作時間 1ms以下 50ms以下
復帰時間 負荷電源の5/6サイクル+1ms以下 負荷電源の3/2サイクル+1ms以下
出力ON電圧降下 1.6V(RMS)以下
漏れ電流 * 10mA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 294m/s2
保管温度 −30~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 −20~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約700g

* 2素子タイプでは、S相の漏れ電流は約√3倍に増加します。

型番リスト

表示件数
型番
G3J-205BL AC100-240

絶縁方式

適用モータ容量(AC3級)

定格入力電圧

(V)

素子数

RoHS?最小発注数量
フォト・カプラ
0.75kW(4.8A)/AC200~220V
AC100~240
3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,417
( 11,459 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

サーマルリレーと保護協調が取れたコンタクタ感覚で使用できる三相モータ用ソリッドステート・コンタクタ。
【特長】
・UL/CSA、CCC規格取得
・DINレール取りつけ・ねじ取りつけ共用
・ヒートシンク一体の小型構造(W80×H100×D100mm)
・スナバ回路とバリスタを内蔵。
・動作表示灯を内蔵。
【用途】
・通常のコンタクタより動作時間が速い。
・モータ制御に最適。

ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単機能タイプ G3Jの型番G3J-205BL AC100-240のページです。 型番G3J-205BL AC100-240に関する仕様情報を記載しております。
単機能タイプ G3Jのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリレーをソリッドステート・リレー(SSR)に置き換える際の注意点はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、一般リレーと比較すると、高寿命、高速開閉可能、振動・ノイズの発生が少ない、動作音がしないなどのメリットがありますが、漏れ電流がある、周囲温度の影響を受けやすいといった注意点もございます。

置き換えをご検討の際には下記の点にご注意ください。
また、実際に開閉する負荷の種類、容量、突入電流などをご確認の上、ご選定ください。

(主な注意点)
 ・OFF時に漏れ電流があります。
  入力側に電圧が印加されていなくても、微小な電流が負荷側に流れているため、
  負荷によっては復帰不良が起こる場合があります。
 ・使用周囲温度によって開閉容量が変化する特性があります。
  温度が上昇すると開閉容量が小さくなります。
  また、機種によっては放熱器の有無によっても開閉容量が異なります。
 ・出力は1極のみで、リレーでの1a接点に相当します。
  b接点と同等の出力を取ることはできません。
 ・ほとんどのSSRが、AC用、DC用に分かれています。
Qソリッドステート・リレー(SSR)が故障しているか確認する方法はありますか?
A
ソリッドステート・リレー(SSR)は、テスターによる導通チェックでは 正常かどうか判断することができません。
テスターの内部回路電圧、電流が低いため、SSRの内部に使用している半導体素子(トライアック、サイリスタ等)の動作が確認できないからです。
必ず、負荷を接続してINPUT側をON/OFFさせたときのLOAD側の電圧を測定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単機能タイプ G3J
DCパワーリレー(200Aタイプ) G9EC-1
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
単相電圧リレー K8DT-VS
単相電流リレー K8AK-AS
単相過不足電圧リレー K8DT-VW
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格10,41722,733 -16,371 -21,32110,736 -28,841
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途SSRパワーパワーその他その他その他
端子形状その他その他その他その他その他その他
代表規格CE / UL / CSAUL / CSAUL / CSACE / UL / CCCCE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CCC
寸法 高さ(mm)10086.767.210095100
寸法 幅(mm)100443617.522.517.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト