エレクトロニクス部品技術窓口
消費電力が少なく経済的な産業用リレー。【特長】・パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。...
詳細を確認| 極数 | 2極(2c) | 3極(3c) | 4極(2c+2a) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形MM2KP | AC100/(110)、200/(220) | 形MM3KP | DC100/110 | 形MM4KP | AC100/(110)、200/(220) |
| DC24、100/110 | DC100/110 | |||||
| 直流負荷開閉形 | 形MM2XKP | DC24、100/110 | 形MM3XKP | DC100/110 | 形MM4XKP | AC100/(110) |
| DC24、100/110、125 | ||||||
| 直流負荷開閉用 電力用補助継電器準拠形 |
- | - | - | - | 形MM4XKP-JD | DC100/110 |

MM2KPの外観

MM2(X)KPの外形寸法図

形MM2KP(基準形)の端子配置/内部接続図

形MM2XKP(直流負荷開閉形)の端子配置/内部接続図

MM4KPの外観

MM3(X)KP/MM4(X)KPの外形寸法図

形MM3KP(基準形)の端子配置/内部接続図

形MM4KP(基準形)の端子配置/内部接続図
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| セット 2 | 時間 | AC:30ms以下 DC:60ms以下 |
| 最小パルス幅 | AC、DCとも100ms | |
| リセット *2 | 時間 | 30ms以下 |
| 最小パルス幅 | AC、DCとも100ms | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 異極接点間 | ||
| セット・リセットコイル間 | ||
| 同極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 10~35~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
| 誤動作 | 50m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 250万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 *4 | 50万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率P水準(参考値 *5) | DC 5V 10mA | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | ・基準形 形MM2KP 約375g 形MM3KP 約550g 形MM4KP 約570g ・直流負荷開閉形 形MM2XKP 約380g 形MM3XKP 約555g 形MM4XKP 約580g |
|
*1. 測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2. 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件:+23℃
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. 周囲温度条件:+23℃
*5. この値は開閉ひん度60 回/min における値です。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,218円 ( 6,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 1日目 |
6,793円 ( 7,472円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,126円 ( 7,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,741円 ( 8,515円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,450円 ( 8,195円 ) | 1日目 |
7,603円 ( 8,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,437円 ( 7,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,029円 ( 5,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,525円 ( 8,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,248円 ( 9,073円 ) | 1日目 |
8,248円 ( 9,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,489円 ( 10,438円 ) | 1日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,902円 ( 9,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,248円 ( 9,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,513円 ( 10,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,095円 ( 10,005円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,989円 ( 12,088円 ) | 1日目 |
9,513円 ( 10,464円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,975円 ( 7,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,810円 ( 16,291円 ) | 1日目 |
消費電力が少なく経済的な産業用リレー。
【特長】
・パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
・動作が機械的に保持。
・パルス信号電力で速応動作。
・使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
・電力用補助継電気(JEC-174D)準拠品も品揃え。
【用途】
・モータおよび制御の動作切替として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

オムロン
I/Oリレー G7T
4通常価格(税別):787円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~