17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ラチェットリレー G4Q

通常単価(税別)
6,6048,109
税込単価
7,2648,920
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

独自のラチェット機構による交互切り換え動作のラチェットリレー。【特長】・パルスごとに2極の各接点が交互...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ラチェットリレー G4Qの仕様

ラチェットリレー G4Q:関連画像

ラチェットリレー G4Qの外観

ラチェットリレー G4Q:関連画像

G4Q-212Sの外形図

ラチェットリレー G4Q:関連画像

G4Q-212Sの外形寸法図 単位:mm

ラチェットリレー G4Q:関連画像

G4Q-212Sの外形寸法図 単位:mm

ラチェットリレー G4Q:関連画像

G4Q-212Sの端子配置/内部接続図

接触抵抗 *1 50mΩ以下
動作時間 *2 60ms以下
最大開閉 ひん度 機械的 1,200回/h
定格負荷 1,200回/h
絶縁抵抗 *3 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.25mm(複振幅0.5mm)
衝撃 耐久 500m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万ステップ以上 開閉ひん度1,200回/h
電気的 *4 50万ステップ以上 定格負荷開閉ひん度1,200回/h
故障率 P水準(参考値 *5) DC5V 1A(DC 5V 0.1A)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 露出形:約240g ケース入り形:約340g

注. 上記は初期における値です。
*1測定条件:DC5V 1A電圧降下法による。
*2測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。
周囲温度条件:+23℃
*3測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4周囲温度条件:+23℃
*5この値は開閉ひん度60回/minにおける値です。
()内の値はケース入り形の場合です。

  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

端子形状

コイル定格電圧(DC)

(V)

コイル定格電圧(AC)

(V)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

保護構造

RoHS?最小発注数量
はんだ付け
-
100/110
66.5
56
65
開放形
10
1個
ソケット/プラグイン
-
24
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
-
100/110
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
-
110
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
-
200/220
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
-
220
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
12
-
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
24
-
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
ソケット/プラグイン
100
-
80
63.5
92.5
ケース入り形
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,484
( 8,232 )
1日目
7,885
( 8,674 )
1日目
7,747
( 8,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,637
( 7,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,604
( 7,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,331
( 8,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,747
( 8,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,747
( 8,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,109
( 8,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

独自のラチェット機構による交互切り換え動作のラチェットリレー。
【特長】
・パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行う
・独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行う
・耐電圧AC2,000Vをクリア
【用途】
・モータなどの交互運転、切り換え運転に最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットリレー G4Qのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
部品交換
4
満足度:4.0
プレスのエアーフィーダージグザク用のリレー交換で使用しました。 在庫品で翌日には届くのでとても助かりました。 何度か買っ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラチェットリレー形MR2Pの代替品を教えてください。
A
形MR2Pの代替には形G4Q-212Sをご検討ください。
(形式の後にコイル電圧をご指定ください)
ただし、コイル電圧AC6V、DC6Vはご用意しておりません。

端子配置は同じです。
形MR2Pと同じソケットが使用できます。
外形寸法は、形G4Q-212Sの方が5mm低くなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットリレー G4Q
ラッチングリレー G7K
小形パワーリレー MK-S
セーフティ・リレーユニット(マイナスコモン(NPN)仕様タイプ) G9SA-P
交互運転リレー 61F-AO
HR6S-S形 安全リレーモジュール
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンIDEC
通常価格6,604-7,344 -1,759 -21,738 -7,87227,865
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目2日目
用途信号用パワーパワーセーフティリレー交互運転その他
接点構成2c2c2a2c-2c2a
ラッチ機能
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)53551.53
接点機構シングルシングルシングル---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング