エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
ZEN-10C1AR-A-V2
2024年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はCP2E-N14DR-Aです。仕様の違いをご確認ください。
簡単プログラミングのリレー。
【特長】
・簡易制御に最適なZENが機能アップしリニューアル。
・コンパクトなボディ(幅70mm×縦90mm)に機能を満載。
・リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。
・タイマやリレーなどを個別に配線する必要がなくなり、配線工数が大幅に削減できる。
・日渡り動作とパルス動作を追加。複雑なプログラムを組むことなく簡単に時刻制御の設定が可能。
・RS-485通信タイプをシリーズ追加。ZENの制御状態を離れた場所から監視可能。
・8桁まで計数可能なカウンタ機能を搭載。DC電源タイプは、最高150Hzのカウントが可能。
・ON時間とOFF時間を個別に設定できるツインタイマ機能で繰り返し動作が簡単に実現。プログラム容量の削減に貢献。