17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

パワーリレー G7Z

通常単価(税別)
2,6435,450
税込単価
2,9075,995
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

AC440V 40Aを通電、開閉可能な小型電磁接触器(コンタクタ)。【特長】・1極40Aの開閉が可能・...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

塵埃・異物が入りにくい設計の小型電磁接触器(コンタクタ)

4極へ入れる接続時の通電容量は最大160A

4極へ入れる接続時の通電容量は最大160A

製品仕様

 

(単位:mm)

リレー本体(DC12V、24V)+補助接点ブロックセット4極の寸法図

リレー本体(DC12V、24V)+補助接点ブロックセットの寸法図

 

リレー本体+補助接点ブロックセット

構造接点構成定格電圧形式
リレー本体補助接点ブロック
リレー本体+
補助接点ブロック
セット
4極+2極4A2aDC24V形G7Z-4A-20Z-R
1a1bDC24V形G7Z-4A-11Z-R
2bDC24V形G7Z-4A-02Z-R
3A1B1a1bDC24V形G7Z-3A1B-11Z-R
2A2B2aDC12V形G7Z-2A2B-20Z-R
1a1bDC24V形G7Z-2A2B-11Z-R
2bDC24V形G7Z-2A2B-02Z-R

*1 リレー本体の接点端子はM5、コイル端子はM3.5です。
*2 補助接点ブロック端子はM3.5です。

 

リレー本体

極数接点構成形式定格電圧
4極4A形G7Z-4ADC12、24V
3A1B形G7Z-3A1B
2A2B形G7Z-2A2B

*1 リレー本体の接点端子はM5、コイル端子はM3.5です。

 

定格/操作コイル

定格電圧(V)定格電流(mA)コイル抵抗(Ω)動作電圧復帰電圧最大許容電圧消費電力(W)
定格電圧に対する割合
DC123083975%以下10%以上110%約3.7
24154156
  • 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が23℃における値で、コイル抵抗は±15%です。
  • 動作特性はコイル温度が23℃における値です。
  • 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の変動範囲の最大値で、周囲温度が23℃における値です。ただし、連続許容ではありません。
 

開閉部(接点部)/リレー本体、リレー本体+補助接点ブロックセット

形式形G7Z-4A-□Z-R、形G7Z-3A1B-□Z-R、形G7Z-2A2B-□Z-R
負荷抵抗負荷誘導負荷
cosφ=0.3
抵抗負荷
L/R=1ms
接触機構ダブルブレーク
接点材質Ag合金
定格負荷a接点AC440V 40AAC440V 22ADC110V 5A
b接点AC440V 25AAC440V 10ADC110V 5A
定格通電電流a接点40A *
b接点25A
接点電圧の最大値AC480VDC125V
接点電流の最大値a接点40A22A5A
b接点25A10A5A
開閉容量の最大値a接点17,600VA9,680VA550W
b接点11,000VA4,400VA550W
故障率 P水準(参考値)DC24V 2A
  • ※ 注.形G7Z搭載の補助接点ブロックは、補助接点ブロック 形G73Zと同じ定格です。

*リレー本体+補助接点ブロックセットにおいては、主接点の定格通電電流は周囲温度により異なります。

 

性能

分類リレー本体+
補助接点ブロックセット *5
リレー本体補助接点ブロック
形式形G7Z-4A-□Z-R、
形G7Z-3A1B-□Z-R、
形G7Z-2A2B-□Z-R
形G7Z-4A、
形G7Z-3A1B、
形G7Z-2A2B
形G73Z-02Z-R
接触抵抗 *1400mΩ以下100mΩ以下
動作時間 *250ms以下
復帰時間 *250ms以下
最大開閉ひん度機械的1,800回/h
定格負荷1,200回/h
絶縁抵抗 *31,000MΩ以上
耐電圧コイル−接点間AC4,000V 50/60Hz 1min.-
異極接点間AC4,000V 50/60Hz 1min.
同極接点間AC2,000V 50/60Hz 1min.
耐衝撃電圧コイル−接点間10kV 1.2×50μs-
異極接点間10kV 1.2×50μs
同極接点間4.5kV 1.2×50μs3.0kV 1.2×50μs
振動耐久10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
誤動作a接点:10~55~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
b接点:10~32~10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm)
衝撃耐久ねじ取りつけ時:700m/s2ねじ取りつけ時:800m/s2ねじ取りつけ時:700m/s2
DINレール取りつけ時:500m/s2
誤動作a接点:100m/s2
b接点:25m/s2b接点:60m/s2b接点:25m/s2
耐久性機械的100万回以上(接点無負荷、開閉ひん度1,800回/h)
電気的 *4AC抵抗負荷 : 8万回、AC誘導負荷 : 8万回、DC抵抗負荷 : 10万回(定格負荷、開閉ひん度1,200回/時)
故障率P水準(参考値) *6DC24V 2ADC1V 1mA
使用周囲温度−25~+60℃(だだし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度5~85%RH
質量約330g約310g約20g
  • ※ 上記は初期における値です。

*1 測定条件:リレー本体(形G7Z)/DC5V1A電圧降下法による。補助接点ブロック(形G73Z)/DC5V 0.1A電圧降下法による。
*2 測定条件:周囲温度+23℃、定格電圧印加時、接点バウンス含まず。
*3 測定条件:DC1,000V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4 周囲温度条件:+23℃
*5 形G7Z搭載の補助接点ブロックは、補助接点ブロック形G73Zと同じ性能です。
*6 この値は開閉ひん度1,800回/hにおける値です。

オプション

補助接点ブロック
極数接点構成形式
2極2b形G73Z-02Z-R

*1 補助接点ブロック端子はM3.5です。

型番リスト

表示件数

接点構成

接点定格電流(AC,DC時最小値)

(A)

コイル定格電圧(DC)

(V)

代表規格

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行き

(mm)

分類

接点機構

補助接点構成

RoHS?最小発注数量
[その他] 2a2b
a:40/b:25
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
2b
-
1個
[その他] 2a2b
a:40/b:25
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
1a1b
-
1個
[その他] 2a2b
a:40/b:25
12
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
2a
-
1個
[その他] 2a2b
a:40/b:25
12
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
60
リレー本体
ダブルブレーク
-
-
1個
[その他] 2a2b
a:40/b:25
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
60
リレー本体
ダブルブレーク
-
10
1個
[その他] 3a1b
a:40/b:25
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
1a1b
-
1個
[その他] 3a1b
a:40/b:25
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
60
リレー本体
ダブルブレーク
-
-
1個
[その他] 4a
40
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
2b
-
1個
[その他] 4a
40
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
1a1b
-
1個
[その他] 4a
40
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
84.2
リレー本体+補助接点ブロックセット
ダブルブレーク
2a
-
1個
[その他] 4a
40
12
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
60
リレー本体
ダブルブレーク
-
-
1個
[その他] 4a
40
24
CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA
62
45
60
リレー本体
ダブルブレーク
-
10
1個
2b
1
-
CE / UL / TUV / CCC
47
15
24.2
補助接点ブロック
シングルブレーク
2b
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,450
( 5,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,170
( 5,687 )
1日目
5,330
( 5,863 )
1日目
4,960
( 5,456 )
1日目
4,104
( 4,514 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,170
( 5,687 )
1日目
5,307
( 5,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,170
( 5,687 )
1日目
5,170
( 5,687 )
1日目
5,170
( 5,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,307
( 5,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,562
( 3,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,643
( 2,907 )
1日目

詳細情報

基本情報

AC440V 40Aを通電、開閉可能な小型電磁接触器(コンタクタ)。
【特長】
・1極40Aの開閉が可能
・4極並列接続時の通電容量は最大160A
・本体と補助接点の組合せによりEN60947-4-1ミラーコンタクト機構の認証取得
・欧州の太陽光発電規格(VDE0126)に適合
【用途】
・産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電およびモータなどの電源開閉に最適
・主に制御盤・産業機械などに利用可能

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーリレー G7Zのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
燃料電池の主電源接続用
5
満足度:5.0
燃料電池出力と主回路の断続に使用。大電流に対応しており安心して使用できます。
0人が参考にしています。
制御盤に使用しています
5
満足度:5.0
制御盤に使用しており、配線作業をしてエンドユーザーに渡しています。以前からずっと継続して利用しており、在庫がなくなると補...もっと読む
0人が参考にしています。
機械に取り付け
4
満足度:4.0
機械に取り付けています。必要な仕様を満たしていたため新規で選定し、購入しました。今のところ満足しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qリレーのコイルに連続通電した場合の寿命を教えてください。
A
連続通電でお使い頂いた場合の具体的な寿命は規定していません。
連続通電はコイルの発熱の原因となります。
コイルにはポリウレタン銅線を使用しています。
一般的に電線単品にて耐熱寿命が4万時間とされていることから、定格電圧印加、一般環境でお使いの場合で、約5年程度を目安にお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーリレー G7Z
セーフティリレー G7S
セーフティリレー G7SA
ラッチングリレー G7K
I/Oリレー G7T
小形パワーリレー MK
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格2,643-2,8381,590 -7,344 -787 -1,943 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途パワーセーフティリレーセーフティリレーパワースリムI/Oリレーパワー
ラッチ機能
端子形状ねじ止めソケット/プラグイン基板用ソケット/プラグインソケット/プラグインソケット/プラグイン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用リレーカテゴリの売れ筋ランキング