エレクトロニクス部品技術窓口
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。【特長】・DC110V 3...
詳細を確認
G7Xの外観

G7Xの寸法図(単位:mm)

G7Xの端子配置/内部接続図

G7Xの取りつけ穴加工寸法図(単位:mm)
公差は±0.1です。
| 分類 | 接点構成 | |
|---|---|---|
| メイン接点:2a 補助接点:1a、1b | ||
| 形式 | 定格電圧(V) | |
| 基準形 | 形G7X-4BP-JD | DC12 |
| DC24 | ||
| DC100/110 | ||
操作コイル
| 定格電圧(V) | 項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電流 (mA) | コイル抵抗 (Ω) | 動作電圧 (V) | 復帰電圧 (V) | 最大許容電圧 (V) | 消費電力 (W) | ||
| DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.5 |
| 24 | 62.5 | 384 | |||||
| 100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
注2. 動作特性は、コイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。連続許容ではありません。
開閉部
| 分類 | メイン接点 | 補助接点 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (L/R=7ms) | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 項目 | 接触機構 | シングル | |||
| 接点材質 | Ag | Auメッキ+Ag | |||
| 定格負荷 | 110V 5A | - | AC220V 1A DC110V 0.3A | AC220V 0.5A DC110V 0.1A | |
| 定格通電電流 | 5A | 2A | |||
| 接点電圧の最大値 | DC250V | AC250V、DC250V | |||
| 接点電流の最大値 | DC30A (ON0.5s時)* (OFF15s時)* | AC1A DC0.3A | AC0.5A DC0.1A | ||
| 開閉容量の最大値(参考値) | DC3,300W | AC220VA DC33W | AC110VA DC11W | ||
*短時間定格です。30Aを超える場合はサポートセンターまでお問い合わせください。
| 接触抵抗 *1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間 *2 | 30ms以下 | |
| 復帰時間 *2 | 30ms以下 | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min(メイン接点) AC750V 50/60Hz 1min(補助接点) | |
| 異極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝撃電圧 | コイルとメイン接点間:4.5kV *4 | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 励磁:10~16.7~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 無励磁:10~16.7~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 励磁:50m/s2 無励磁:30m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 *5 | 10万回以上 定格負荷 開閉ひん度 1,800回/h 5,000回以上 DC110V 30A L/R=40ms 180回/h(ON0.5s、OFF15s) | |
| 故障率 P水準(参考値 *6) | DC 5V 1mA(補助接点) | |
| 使用周囲温度 | -25~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
| 質量 | 約151g | |
注.上記は初期における値です。
| 開閉試験 | DC140V 30A L/R=40ms ON:0.5s、OFF:15s | 5,000回以上 |
|---|---|---|
| DC250V 75A L/R=7ms ON:0.5s、OFF:60s | 1,000回以上 | |
| 耐電圧 | コイルとメイン接点間 | 8,000V(平均値) |
| 耐衝撃電圧 | 12,500V(平均値) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,096円 ( 10,006円 ) | 1日目 |
7,565円 ( 8,322円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
【特長】
・DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)
・アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)
・各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式
・メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ
・高密度設計により、コンパクトでフラットな形状
・絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用
【用途】
・通信機器、OA機器、試験計測機器、防災防犯機器、セキュリティ装置などの使用に
・柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA機器などの使用に
・プリント基板に実装され、幅広いアプリケーションで活躍
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
DCパワーリレー(60A・100Aタイプ) G9EA-1
0通常価格(税別):16,371円~

オムロン
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2
0通常価格(税別):6,449円~

オムロン
温度警報器 K8AK-TH
0通常価格(税別):7,477円~

オムロン
DCパワーリレー(300Aタイプ) G9EH-1
0通常価格(税別):23,923円

オムロン
表面接続角型ソケット
0通常価格(税別):398円~

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
共用ソケット/DINレール関連商品
4.4通常価格(税別):131円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~