エレクトロニクス部品技術窓口
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。【特長】・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップ...
詳細を確認
G7Lの外観

形G7L-1A-Tの外形寸法図(E金具取りつけ形タブ端子形)

G7L-2A-Tの外形寸法図(E金具取りつけ形タブ端子形)

取りつけ穴加工寸法
| 項目 | 定格電流 (mA) | コイル 抵抗(Ω) | コイルインダクタンス(H) | 動作電圧 | 復帰電圧 | 最大許容 電圧 | 消費電力 (VA・W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 鉄片開放時 | 鉄片動作時 | 定格電圧に対する割合 | ||||||
| AC | 12 | 142 | - | - | - | 75% 以下 | 15% 以上 | 110% | 約1.7~ 2.5 |
| 24 | 71 | ||||||||
| 50 | 34 | ||||||||
| 100~120 | 17.0~20.4 | 75V以下 | 18V以上 | 132V | |||||
| 200~240 | 8.5~10.2 | 150V以下 | 36V以上 | 264V | |||||
| DC | 6 | 317 | 18.9 | 0.09 | 0.21 | 75% 以下 | 15% 以上 | 110% | 約1.9 |
| 12 | 158 | 75 | 0.37 | 0.88 | |||||
| 24 | 79 | 303 | 1.42 | 3.54 | |||||
| 48 | 40 | 1,220 | 6.1 | 15.3 | |||||
| 100 | 19 | 5,260 | 21.3 | 60 | |||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流では+15%、-20%、DCコイル抵抗では±15%です。(ACの定格電流は50 / 60Hzとも同じ値です。)
注2. コイルインダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧はリレーコイル操作電源の電圧許容変動範囲の最大値で、周囲温度が+23℃における値です。
注5. 定格電圧の“~”(例えば100~120)は、定格電圧の範囲を表します。
| 形式 | 形G7L-1A-T□ 形G7L-1A-B□ | 形G7L-2A-T□ 形G7L-2A-B□ | 形G7L-1A-P 形G7L-2A-P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負荷 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosφ=0.4) | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosφ=0.4) | 抵抗負荷 | 誘導負荷 (cosφ=0.4) |
| 接触機構 | ダブルブレーク | |||||
| 接点材質 | Ag・合金 | |||||
| 定格負荷 | AC 220V 30A | AC 220V 25A | AC 220V 25A | AC 220V 20A | ||
| 定格通電電流 | 30A | 25A | 20A | |||
| 接点電圧の最大値 | AC 250V | |||||
| 接点電流の最大値 | 30A | 25A | 20A | |||
注. B(ねじ)シリーズ品を電気用品安全法の適用される用途でご使用の場合は、接点端子ねじ径がM4であるために接点電流は20A以下となりますので、ご注意ください。
| 接触抵抗*1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 動作時間*2 | 30ms以下 | |
| 復帰時間*2 | 30ms以下 | |
| 最大開閉ひん度 | 機械的 | 1,800回/h |
| 定格負荷 | 1,800回/h | |
| 絶縁抵抗*3 | 1,000MΩ以上 | |
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接点間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 異極接点間(2aタイプ) | ||
| 耐衝撃電圧 | コイルと接点間:10,000V *4 | |
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上(開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的*5 | 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) | |
| 故障率P水準(参考値*6) | DC 5V 100mA | |
| 質量 | 約90g:(タブ端子形) | |
| 約100g:(プリント基板端子形) | ||
| 約120g:(ねじ端子形) | ||
| 使用周囲温度 | -25~+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件 : DC5V 1A 電圧降下法による。
*2. 測定条件 : 定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件 : +23℃
*3. 測定条件 : DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4. JEC-212(1981)標準インパルス電圧波形(1.2×50μs)。
*5. 周囲温度条件:+23℃
*6. この値は開閉ひん度60回 / minにおける値です。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,010円 ( 2,211円 ) | 1日目 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,880円 ( 2,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,950円 ( 2,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,960円 ( 2,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 1日目 |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,570円 ( 1,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円1,087円 ( 1,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高容量・高耐圧しかも瞬時電圧ドロップに強いパワーリレー。
【特長】
・定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。
・AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。
・高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。
・絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
・タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。表面接続ソケットも用意しました。
・標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。
・接点間隔3mmの安全設計。
【用途】
・FA装置、非FA装置で広く使える。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ミニパワーリレー MY/MYK/MYQ・MYH
4.6通常価格(税別):820円~

オムロン
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
4.6通常価格(税別):350円~

オムロン
LY バイパワーリレー
4.5通常価格(税別):800円~

オムロン
セーフティリレー G7SA
4通常価格(税別):1,590円~

オムロン
スリムI/Oリレー G2RV-ST
0通常価格(税別):1,455円~

IDEC
RJシリーズ スリムパワーリレー
5通常価格(税別):444円~

オムロン
高容量・高電圧パワーリレー G7J
4.7通常価格(税別):2,607円~

オムロン
パワーリレー G7L
4.7通常価格(税別):1,400円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ミニパワーリレー E-M1R
0通常価格(税別):633円~